(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSH-30
カプラ(真鍮)BSH【25個入り】 BSBM(黄銅カプラ)(PACK)

カプラ(真鍮)BSH BSH-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,653円
税込単価
28,218円

【使用環境・用途】標準/プラント配管/産業機械【使用流体】空気【本体材質】銅合...

詳細情報を確認する

型番

BSH-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BSH-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φD
L(mm)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSH-30

11.0
69.5
29.0

1パック

25個入り

25,653( 28,218円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【使用環境・用途】標準/プラント配管/産業機械【使用流体】空気【本体材質】銅合金

Loading...

BSH-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ(真鍮)BSHの型番BSH-30のページです。
型番BSH-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ(真鍮)BSH

カプラ(真鍮)BSH

    流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグ

    流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグ

      Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

      Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

        カプラ(真鍮)BPH

        カプラ(真鍮)BPH

          SP カプラ S

          SP カプラ S

            金型カプラ(真鍮)KPH

            金型カプラ(真鍮)KPH

              ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート

              ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート

                ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付隔壁ストレート

                ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付隔壁ストレート

                  Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M

                  Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M

                    カプラ(スチール)SN

                    カプラ(スチール)SN

                      Q.D.C. 101シリーズ カプラー メスねじタイプ 101C4-F

                      Q.D.C. 101シリーズ カプラー メスねじタイプ 101C4-F

                        ワンタッチカプラ(スチール)OSN

                        ワンタッチカプラ(スチール)OSN

                          Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

                          Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

                            メーカー CDC ミスミ ニッタ CDC CDC CDC 日本ピスコ 日本ピスコ ニッタ CDC ニッタ CDC ニッタ
                            通常価格 25,653円 340円 1,860円 18,416円 3,393円 10,265円 578円 1,034円 1,073円 3,924円 1,897円 5,727円 1,447円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) プラグ カプラー プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) カプラー ソケット(メス) カプラー ソケット(メス) カプラー
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース接続用 おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手付 おねじタイプ その他 めねじタイプ その他 ワンタッチ継手付
                            使用流体 空気 水 / 空気 / 油 空気 空気 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 空気 空気 水 / 空気 / 一般作動油 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 POM POM 黄銅 スチール 黄銅 スチール 黄銅

                            カプラ(真鍮)BSHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSH-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD L
                            (mm)
                            A
                            (mm)

                            28,292円

                            ( 31,121円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            14.573.533.0

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました