(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチカプラ(スチール)OSM【25個入り】

ワンタッチカプラ(スチール)OSM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,605円
税込単価
7,266円

【特長】・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。・材...

詳細情報を確認する

型番

OSM-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
H1(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSM-20

1/4
54.0
13.5
19

1パック

25個入り

6,605( 7,266円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。
・材質及び形態のバリエーションが豊富で、使用用途及び環境に合わせてカプラを選定して使用することができます。
・プラグとソケットの締結及び取り外しが滑らかで、使用するのに便利です。
【用途】
・圧縮空気の配管接続時に使用します。
・空気圧工具のホース接続、工場の空気配管用など幅広く使用できます。

Loading...

OSM-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチカプラ(スチール)OSMの型番OSM-20のページです。
型番OSM-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチカプラ(スチール)OSM

ワンタッチカプラ(スチール)OSM

    ワンタッチカプラ(スチール)OSN

    ワンタッチカプラ(スチール)OSN

      ワンタッチカプラ(スチール)PN

      ワンタッチカプラ(スチール)PN

        ワンタッチカプラ(スチール)OSF

        ワンタッチカプラ(スチール)OSF

          ワンタッチカプラ(スチール)OSH

          ワンタッチカプラ(スチール)OSH

            ワンタッチカプラ(スチール)PF

            ワンタッチカプラ(スチール)PF

              カプラ(スチール)SH

              カプラ(スチール)SH

                カプラ(スチール)PH

                カプラ(スチール)PH

                  カプラ(スチール)SF

                  カプラ(スチール)SF

                    カプラ(スチール)PM

                    カプラ(スチール)PM

                      ラインカプラ LC3A

                      ラインカプラ LC3A

                        カプラ(スチール)SM

                        カプラ(スチール)SM

                          ラインカプラ LC2A

                          ラインカプラ LC2A

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 6,605円 5,727円 4,157円 6,605円 7,636円 867円 1,492円 896円 1,525円 846円 6,151円 1,494円 6,743円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   5日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 分岐
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ その他 その他 めねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            ワンタッチカプラ(スチール)OSMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OSM-30
                            OSM-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H1(Hex)

                            6,973円

                            ( 7,670円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3/855.514.019

                            7,636円

                            ( 8,400円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/258.015.521

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました