(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PN-8
ワンタッチカプラ(スチール)PN【30~50個入り】 カプラ(スチールカプラー)(PACK)

ワンタッチカプラ(スチール)PN PN-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,157円
税込単価
4,573円

【特長】・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。・材...

詳細情報を確認する

型番

PN-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PN-8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φD
L(mm)
A(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN-8

6.7
43.0
14.0
14
15

1パック

50個入り

4,157( 4,573円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。
・材質及び形態のバリエーションが豊富で、使用用途及び環境に合わせてカプラを選定して使用することができます。
・プラグとソケットの締結及び取り外しが滑らかで、使用するのに便利です。
【用途】
・圧縮空気の配管接続時に使用します。
・空気圧工具のホース接続、工場の空気配管用など幅広く使用できます。

PN-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチカプラ(スチール)PNの型番PN-8のページです。
型番PN-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチカプラ(スチール)PN

ワンタッチカプラ(スチール)PN

    ワンタッチカプラ(スチール)OSF

    ワンタッチカプラ(スチール)OSF

      ワンタッチカプラ(スチール)OSM

      ワンタッチカプラ(スチール)OSM

        カプラ(スチール)PH

        カプラ(スチール)PH

          カプラ(スチール)SH

          カプラ(スチール)SH

            ワンタッチカプラ(スチール)OSN

            ワンタッチカプラ(スチール)OSN

              ワンタッチカプラ(スチール)PF

              ワンタッチカプラ(スチール)PF

                ラインカプラ LC3A

                ラインカプラ LC3A

                  ワンタッチカプラ(スチール)OSH

                  ワンタッチカプラ(スチール)OSH

                    カプラ(スチール)SF

                    カプラ(スチール)SF

                      カプラ(スチール)PM

                      カプラ(スチール)PM

                        カプラ(スチール)SM

                        カプラ(スチール)SM

                          ラインカプラ LC2A

                          ラインカプラ LC2A

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 4,157円 6,605円 6,605円 896円 1,492円 5,727円 867円 6,151円 7,636円 1,525円 846円 1,494円 6,743円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 分岐
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 その他 めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 その他 めねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            ワンタッチカプラ(スチール)PNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PN-10
                            PN-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex)

                            4,157円

                            ( 4,573円 )

                            40個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            8.447161416

                            4,656円

                            ( 5,122円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1052.019.01919

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました