(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GCK-0401
ツータッチ継手 GCK【25~100個入り】 タッチフィッティング(PACK)

ツータッチ継手 GCK GCK-0401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,971円
税込単価
4,368円

【特長】・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。・ツータッ...

詳細情報を確認する

型番

GCK-0401 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GCK-0401 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
適用管内径(mm)
L(mm)
E(mm)
A(mm)
φD
H(Hex)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCK-0401

4
1/2
2.5
16.5
16.0
8.0
4
12

1パック

100個入り

3,971( 4,368円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます。
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です。
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です。
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です。

GCK-0401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツータッチ継手 GCKの型番GCK-0401のページです。
型番GCK-0401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータッチ継手 GCK

ツータッチ継手 GCK

    ツータッチ継手 CK

    ツータッチ継手 CK

      ケミフィット CSAシリーズ ブッシング

      ケミフィット CSAシリーズ ブッシング

        クイックシール継手(コネクター)

        クイックシール継手(コネクター)

          ツータッチ継手 FCK

          ツータッチ継手 FCK

            クイックシール継手(インサートレスコネクタ)

            クイックシール継手(インサートレスコネクタ)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)

                耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンティー

                耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンティー

                  耐腐蝕用  SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

                  耐腐蝕用 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

                    耐腐蝕用  SUS316締付継手 エルボ

                    耐腐蝕用 SUS316締付継手 エルボ

                      ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

                      ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

                        クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)

                        クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)

                          ツータッチ継手(真鍮)CUL

                          ツータッチ継手(真鍮)CUL

                            メーカー CDC CDC ニッタ トラスコ中山 CDC トラスコ中山 ニッタ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CDC ニッタ CDC
                            通常価格 1,960円 1,686円 3,245円 280円 1,986円 292円 713円 3,140円 1,897円 1,754円 1,594円 748円 7,764円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 エルボ ストレート ブッシング コネクタ ティー コネクタ ストレート ティー 隔壁ユニオン エルボ エルボ ストレート エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ ねじ⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                            ねじ 種類 R R RcxR R - R R - Rc R R R -
                            材質 樹脂 樹脂 SUS316 黄銅(C3771) 樹脂 黄銅 SU304 SUS316 SUS316 SUS316 SU304

                            ツータッチ継手 GCKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GCK-0601
                            GCK-0602
                            GCK-0801
                            GCK-0802
                            GCK-0803
                            GCK-1002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 適用管内径
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            φD H(Hex)
                            (mm)

                            4,048円

                            ( 4,453円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            61/4418.021.58.5612

                            4,517円

                            ( 4,969円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            63/8418.723.59.0612

                            4,908円

                            ( 5,399円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            81/25.517.021.08.0814

                            5,220円

                            ( 5,742円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            81/45.519.022.510.0814

                            2,799円

                            ( 3,079円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            83/85.520.523.810.2814

                            3,033円

                            ( 3,336円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            101/46.522.024.112.01017

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました