(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVPU-06
チェック弁CVPUシリーズ【25~100個入り】 バルブ(PACK)

チェック弁CVPUシリーズ CVPU-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,409円
税込単価
16,950円

【特長】・低圧状態で使用される機器の配管に適しています。・一方向に入れた圧縮空...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.9702

型番

CVPU-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CVPU-06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チェック弁CVPUシリーズ 外形図

規格表

チェック弁CVPUシリーズ 規格表

型番リスト

型番
φD(mm)
φP(mm)
B(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVPU-06

6
12.5
16.4
47.4

1パック

50個入り

15,409( 16,950円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧状態で使用される機器の配管に適しています。
・一方向に入れた圧縮空気が流れるようにして、反対方向の空気の流れを遮断し、
真空ラインの保護、維持及び低圧条件の環境で簡単に使用できます。

カタログ

 

Loading...

CVPU-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェック弁CVPUシリーズの型番CVPU-06のページです。
型番CVPU-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェック弁CVPUシリーズ

チェック弁CVPUシリーズ

    チェック弁CVFFシリーズ

    チェック弁CVFFシリーズ

      チェック弁CVPCシリーズ

      チェック弁CVPCシリーズ

        チェック弁CVPFシリーズ

        チェック弁CVPFシリーズ

          パイロットチェック弁PVSFシリーズ

          パイロットチェック弁PVSFシリーズ

            逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ

            逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ

              CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

              CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

                チェック継手 CSB

                チェック継手 CSB

                  10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

                  10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

                    CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                    CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                      MKT Series

                      MKT Series

                        CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                        CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                          エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

                          エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC ヨシタケ ベン コーヨー 東洋バルヴ ベン 巴バルブ ベン 積水化学工業
                            通常価格 14,160円 15,214円 12,966円 14,277円 86,109円 7,697円 23,009円 1,389円 24,923円 8,319円 74,111円 5,824円 4,723円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   14日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 - 水 / 非腐食性流体 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 油 / 薬品
                            最高使用圧力(MPa) 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 - - 1 21.0 1.4 1 2 1 1

                            チェック弁CVPUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CVPU-04
                            CVPU-08
                            CVPU-10
                            CVPU-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD
                            (mm)
                            φP
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            L
                            (mm)

                            30,049円

                            ( 33,054円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.514.841.9

                            16,269円

                            ( 17,896円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            814.818.355.5

                            14,160円

                            ( 15,576円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            102320.265.2

                            15,624円

                            ( 17,186円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            122522.972.9

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました