(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSFP-01
スピードコントローラNSFPシリーズ【6~15個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラNSFPシリーズ NSFP-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,814円
税込単価
10,795円

【特長及び用途】・残圧を単純にOne Pushで排気できる。・機械内部の残圧を...

詳細情報を確認する

型番

NSFP-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSFP-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スピードコントローラNSFPシリーズ 外形図

規格表

スピードコントローラNSFPシリーズ 規格表

型番リスト

型番
T
E1(mm)
E2(mm)
H(Hex)
L1(mm)
L2(MIN)(mm)
L2(MAX)(mm)
N(mm)
φC
M1(mm)
M2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSFP-01

Rc1/8
22.2
16.1
12
15.5
57.2
62.2
16
4.5
10.1
28.8

1パック

15個入り

9,814( 10,795円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長及び用途】
・残圧を単純にOne Pushで排気できる。
・機械内部の残圧を除去した状態で保守及び点検が可能

NSFP-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラNSFPシリーズの型番NSFP-01のページです。
型番NSFP-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラNSFPシリーズ

スピードコントローラNSFPシリーズ

    スピードコントローラNSCPシリーズ

    スピードコントローラNSCPシリーズ

      超小形インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ

      超小形インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ

        スピードコントローラ スタンダードタイプ

        スピードコントローラ スタンダードタイプ

          スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

          スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

            スピードコントローラNSFFシリーズ

            スピードコントローラNSFFシリーズ

              スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

              スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                スピードコントローラNSCシリーズ

                スピードコントローラNSCシリーズ

                  スピードコントローラNSC(DC)シリーズ

                  スピードコントローラNSC(DC)シリーズ

                    スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ

                    スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ

                      低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

                      低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

                        スピードコントローラ KSCシリーズ

                        スピードコントローラ KSCシリーズ

                          IB-Flow 用アディショナルパーツ

                          IB-Flow 用アディショナルパーツ

                            メーカー CDC CDC CKD ミスミ ミスミ CDC CDC CDC CDC コガネイ SMC コガネイ コガネイ
                            通常価格 5,615円 10,583円 3,097円 640円 930円 4,408円 8,047円 2,162円 9,154円 605円 1,779円 1,997円 671円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 ストレート エルボ - - - ストレート エルボ エルボ エルボ エルボ ユニバーサル ストレート -
                            接続部の種類 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ -
                            本体材質 黄銅 樹脂 - - - 黄銅 樹脂 樹脂 樹脂 ポリブチレンテレフタレート PBT - -
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 - - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅+無電解ニッケルめっき - -

                            スピードコントローラNSFPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSFP-02
                            NSFP-03
                            NSFP-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            T E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            H(Hex) L1
                            (mm)
                            L2(MIN)
                            (mm)
                            L2(MAX)
                            (mm)
                            N
                            (mm)
                            φC M1
                            (mm)
                            M2
                            (mm)

                            10,422円

                            ( 11,464円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            Rc1/422.319.21417.160.365.519.94.511.431.4

                            6,710円

                            ( 7,381円 )

                            8個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            Rc3/831.324.71420.570.377.9265.413.145.2

                            5,615円

                            ( 6,177円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            Rc1/234.230.22919.17180.629-1846

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました