(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ継手 PXJ【25個入り】

ワンタッチ継手 PXJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,674円 ~ 8,928円
税込価格
9,541円 ~ 9,821円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 PXJ 外形図

規格表

ワンタッチ継手 PXJ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
φD1
φD2
L
E
A
B
オリフィス φ
M(mm)
J(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4
6
4
55.7
21.2
25.0
15.3
2.4
13.9
10.6
13

1パック

25個入り

8,674( 9,541円 )

5日目~

8
6
8
6
58.0
25.6
26.0
16.4
4
15.5
12.7
18

1パック

25個入り

8,928( 9,821円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PXJ

ワンタッチ継手 PXJ

    ワンタッチ継手 PXG

    ワンタッチ継手 PXG

      ワンタッチ継手 PKD

      ワンタッチ継手 PKD

        ワンタッチ継手 PCP

        ワンタッチ継手 PCP

          ワンタッチ継手 PXT

          ワンタッチ継手 PXT

            ワンタッチ継手 PLM

            ワンタッチ継手 PLM

              ワンタッチ継手 CAS

              ワンタッチ継手 CAS

                ワンタッチ継手 PWJ

                ワンタッチ継手 PWJ

                  ワンタッチ継手 PTJ

                  ワンタッチ継手 PTJ

                    ワンタッチ継手 PA

                    ワンタッチ継手 PA

                      ワンタッチ継手 PW

                      ワンタッチ継手 PW

                        ワンタッチ継手 PMF

                        ワンタッチ継手 PMF

                          ワンタッチ継手 POC

                          ワンタッチ継手 POC

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 8,674円 7,074円 8,904円 9,101円 7,971円 6,371円 4,594円 5,748円 6,118円 6,216円 1,385円 8,871円 1,184円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   4日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 黄銅
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 その他形状 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 その他形状 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向
                            ソケット・レデューサ ブランチユニオン二重ワイ - - - - - - ブランチユニオンワイ ソケットティー - - - -

                            ワンタッチ継手 PXJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました