(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMP-0800
ワンタッチ継手 PMP【25~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PMP PMP-0800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,225円
税込単価
9,048円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PMP-0800 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PMP-0800 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
T
L
B
H1(Hex)
H2(Hex)
オリフィス φ
E1(mm)
E2(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMP-0800

8
8
M17×1.5p
38.8
18.3
17
21
6.8
6.5
7.0
10.8

1パック

50個入り

8,225( 9,048円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

PMP-0800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PMPの型番PMP-0800のページです。
型番PMP-0800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PMP

ワンタッチ継手 PMP

    プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

    プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

      タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター

      タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター

        プッシュワンEシリーズ コネクタ

        プッシュワンEシリーズ コネクタ

          ワンタッチ継手 PMM

          ワンタッチ継手 PMM

            ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

            ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

              ニュージョイント GWS□-□-Sシリーズ

              ニュージョイント GWS□-□-Sシリーズ

                ストップフィッティング SPC

                ストップフィッティング SPC

                  プッシュワンAシリーズ コネクタ

                  プッシュワンAシリーズ コネクタ

                    一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                    一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                      クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンエルボ

                      クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンエルボ

                        ニュージョイント GWS□-□シリーズ

                        ニュージョイント GWS□-□シリーズ

                          ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-

                          ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-

                            メーカー CDC ニッタ 千代田通商 ニッタ CDC ミスミ CKD CDC ニッタ 日本ピスコ ミスミ CKD ミスミ
                            通常価格 4,732円 486円 127円 202円 8,315円 120円 178円 8,968円 194円 162円 640円 166円 140円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT 難燃性PBT樹脂 黄銅 - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 - ポリプロピレン 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅
                            シール材材質 標準(NBR) 特殊NBR NBR(ニトリルゴム) 特殊NBR 標準(NBR) - - 標準(NBR) 特殊NBR - エチレンプロピレンゴム(EPDM) - 二トリルゴム
                            使用流体 空気 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 空気 - 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 -
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向
                            ユニオン 同径 隔壁ユニオンP パネルタッチコネクタ - - 隔壁ユニオン - - - - - ユニオンエルボ - -

                            ワンタッチ継手 PMPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMP-0400
                            PMP-0600
                            PMP-1000
                            PMP-1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD T L B H1(Hex) H2(Hex) オリフィス φ E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            11,310円

                            ( 12,441円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            44M12×1.25p3214.813163.56.06.05.4

                            14,668円

                            ( 16,135円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            66M15×1.5p36.016.4151856.06.57.8

                            4,732円

                            ( 5,205円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1010M20×1.75p44.120.2212587.3816.8

                            5,121円

                            ( 5,633円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1212M24×1.75p47.622.92428107.38.524.5

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました