(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSC-STN-M6
鉄 皿ばね座金(ねじ用) テツ サラバネザガネ(ネジヨウ)

鉄 皿ばね座金(ねじ用) WSC-STN-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18円
税込単価
20円

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/12/14/16/20。【材質】スチー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSC-STN-M6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSC-STN-M6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-STN-M6

6
6.4
ニッケルメッキ
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
13
M6
10

1個

18( 20円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/12/14/16/20。
【材質】スチール。
【表面処理(詳細)】三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/黒色クロメート。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

型番種類種類 ばね座金材質材質 スチール表面処理(詳細)ねじの呼び(M)内径 d厚さ t外径 D表面処理種類(用途)販売単位
WSC-ST3B-M3ばね座金皿ばね座金スチールS50C~S65C三価ブラック33.15mm0.4mm7mm三価クロメートばね座金バラ(1個から購入可能)
WSCA-ST3B-M4ばね座金皿ばね座金スチールS50C~S65C三価ブラック44.25mm0.5mm9mm三価クロメートばね座金バラ(1個から購入可能)
WSC-STN-M6ばね座金皿ばね座金スチールS50C~S65Cニッケルメッキ66.4mm0.7mm13mmニッケルメッキばね座金バラ(1個から購入可能)
WSCF-ST3W-M12ばね座金皿ばね座金スチールS50C~S65C三価ホワイト1212.6mm1.4mm24mm三価クロメートばね座金バラ(1個から購入可能)
WSCE-ST3W-M14ばね座金皿ばね座金スチールS50C~S65C三価ホワイト1414.6mm1.6mm28mm三価クロメートばね座金バラ(1個から購入可能)
WSCA-ST3B-M5ばね座金皿ばね座金スチールS50C~S65C三価ブラック55.25mm0.6mm11mm三価クロメートばね座金バラ(1個から購入可能)
WSCE-ST3W-M20ばね座金皿ばね座金スチールS50C~S65C三価ホワイト2020.9mm2.2mm38mm三価クロメートばね座金バラ(1個から購入可能)
WSCE-ST3W-M16ばね座金皿ばね座金スチールS50C~S65C三価ホワイト1616.9mm1.8mm31.5mm三価クロメートばね座金バラ(1個から購入可能)

カタログ

 

WSC-STN-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 皿ばね座金(ねじ用)の型番WSC-STN-M6のページです。
型番WSC-STN-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 皿ばね座金(ねじ用)

鉄 皿ばね座金(ねじ用)

    皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール)

    皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール)

      鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)

      鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)

        鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用

        鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用

          山形座金(ローゼットワッシャー)プレス製 薄口

          山形座金(ローゼットワッシャー)プレス製 薄口

            鉄 並丸ワッシャー

            鉄 並丸ワッシャー

              山形座金(ローゼットワッシャー)挽出製 低カドミ材

              山形座金(ローゼットワッシャー)挽出製 低カドミ材

                角ワッシャー大形

                角ワッシャー大形

                  スパック

                  スパック

                    並丸ワッシャー

                    並丸ワッシャー

                      丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS

                      丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS

                        丸ワッシャー ウィット 厚口

                        丸ワッシャー ウィット 厚口

                          鉄 MDS皿ばね

                          鉄 MDS皿ばね

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 14円 59円 41円 638円 129円 223円 37円 80円 24円 80円 3,224円 40円 146円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 ばね座金 ばね座金 ばね座金 テーパ座金 ロゼットワッシャ 平座金 ロゼットワッシャ 四角座金 ばね座金 平座金 平座金 平座金 ばね座金
                            材質 スチール スチール スチール スチール - スチール 黄銅 - - スチール スチール スチール スチール
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - バラ(1個から購入可能) - - - - 箱・パック - バラ(1個から購入可能)
                            材質 スチール S50C~S65C S60C - SS400 - SS400相当 - - - SPCC SPCC SPCC ばね用鋼
                            種類 ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 - - - - - ウェーブワッシャ - - - 皿ばね座金

                            鉄 皿ばね座金(ねじ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSC-ST3B-M3
                            WSCA-ST3B-M4
                            WSCA-ST3B-M5
                            WSCE-ST3W-M14
                            WSCE-ST3W-M16
                            WSCE-ST3W-M20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            表面処理 厚さ t
                            (mm)
                            表面処理(詳細) 外径 D
                            (mm)

                            14円

                            ( 15円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1033.15三価クロメート0.4[三価クロメート] 三価ブラック7M3

                            211円

                            ( 232円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            1044.25三価クロメート0.5[三価クロメート] 三価ブラック9M4

                            16円

                            ( 18円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            1055.25三価クロメート0.6[三価クロメート] 三価ブラック11M5

                            110円

                            ( 121円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            101414.6三価クロメート1.6[三価クロメート] 三価ホワイト28M14

                            149円

                            ( 164円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            101616.9三価クロメート1.8[三価クロメート] 三価ホワイト31.5M16

                            232円

                            ( 255円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            102020.9三価クロメート2.2[三価クロメート] 三価ホワイト38M20

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました