(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSC-STN-M18
鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)【1~700個入り】 テツ サラバネザガネ(キャップヨウ ジュウカジュ

鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用) WSC-STN-M18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,463円
税込単価
40,109円

【呼び】6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSC-STN-M18 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSC-STN-M18 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
材質 スチール
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-STN-M18

18
18.9
ニッケルメッキ
2.6
箱・パック
[S50C] S50C~S70C
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
27
M18
10

1パック

300個入り

36,463( 40,109円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【呼び】6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30。
【材質】スチール。
【表面処理】三価ホワイト/ニッケルメッキ/クロームメッキ。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用):関連画像

カタログ

 

WSC-STN-M18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)の型番WSC-STN-M18のページです。
型番WSC-STN-M18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)

鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)

    皿ばね座金 JIS B 1251 2種 (キャップ用 重荷重用)

    皿ばね座金 JIS B 1251 2種 (キャップ用 重荷重用)

      丸ワッシャー ISO 組込用

      丸ワッシャー ISO 組込用

        皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

        皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

          皿ばね座金(ねじ用)

          皿ばね座金(ねじ用)

            皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用)

            皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用)

              皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 重荷重用)

              皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 重荷重用)

                丸ワッシャーISO小形(組込用)

                丸ワッシャーISO小形(組込用)

                  S45C丸ワッシャー ハイテンション

                  S45C丸ワッシャー ハイテンション

                    皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

                    皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

                      丸ワッシャー 薄口

                      丸ワッシャー 薄口

                        S45C(H)高力 丸ワッシャー

                        S45C(H)高力 丸ワッシャー

                          並丸ワッシャー

                          並丸ワッシャー

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO 平和発條 平和発條 平和発條 平和発條 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 41円 210円 9円 88円 92円 141円 37円 10,232円 46円 49円 147円 48円 80円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ばね座金 ばね座金 平座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 平座金 平座金 ばね座金 平座金 平座金 平座金
                            材質 スチール スチール - スチール スチール - - ステンレス スチール - ステンレス スチール スチール
                            種類 ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 - 皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 - - 皿ばね座金 - - -
                            標準名称(材質) スチール スチール - - - - - ステンレス スチール - ステンレス スチール スチール

                            鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSC-STH-M16
                            WSC-STH-M18
                            WSC-STH-M20
                            WSC-STN-M20
                            WSC-STN-M22
                            WSC-STN-M24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            表面処理 厚さ t
                            (mm)
                            販売単位 材質 スチール 表面処理(詳細) 外径 D
                            (mm)

                            52,042円

                            ( 57,246円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            10日目

                            101616.9クロームメッキ2.3箱・パック[S50C] S50C~S70Cクロームメッキ24M16

                            45,442円

                            ( 49,986円 )

                            300個入り

                            1パック -

                            10日目

                            101818.9クロームメッキ2.6箱・パック[S50C] S50C~S70C又はSUP10クロームメッキ27M18

                            45,695円

                            ( 50,265円 )

                            250個入り

                            1パック -

                            10日目

                            102020.9クロームメッキ2.8箱・パック[S50C] S50C~S70C又はSUP10クロームメッキ30M20

                            36,848円

                            ( 40,533円 )

                            250個入り

                            1パック -

                            10日目

                            102020.9ニッケルメッキ2.8箱・パック[S50C] S50C~S70C[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ30M20

                            53,061円

                            ( 58,367円 )

                            200個入り

                            1パック -

                            10日目

                            102222.9ニッケルメッキ3.2箱・パック[S50C] S50C~S70C[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ33M22

                            52,041円

                            ( 57,245円 )

                            150個入り

                            1パック -

                            10日目

                            102425.4ニッケルメッキ3.5箱・パック[S50C] S50C~S70C[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ36M24

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました