(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSCA-SUS-M12
皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製【1~5,000個入り】 サラバネ ジュウカジュウヨウ ダイヨウステンレススフ

皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製 WSCA-SUS-M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
62円
税込単価
68円

バネとしての機能が主目的の皿ばね。【特長】・材質:スチール/ステンレス。・大陽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSCA-SUS-M12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSCA-SUS-M12 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
材質
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
材質 スチール
材質 ステンレス
表面処理(詳細)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCA-SUS-M12

12
ステンレス
12.2
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
S55C
[SUS304] SUS304
[なし] なし
M12
ステンレス
10

1個

62( 68円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バネとしての機能が主目的の皿ばね。
【特長】
・材質:スチール/ステンレス。
・大陽ステンレススプリング製。
・中心に穴のある円錐状に成形した、きわめて簡単なバネ。
・ばねの高さと板厚の比、及び直列、並列との組合せ方で種々の荷重特性が得られる。
・ばねに軸方向からの荷重がかかると、円錐状の部分が弾性的に変形(タワミ)にバネ作用する原理。
・小さなタワミで大きなバネ力が得られる。
【用途】
・強力なボルトの締結の緩み止めとして使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

皿ばね 重荷重用の仕様

皿ばね 重荷重用の外観

皿ばね 重荷重用の外観

※商品画像は代表画像です。

皿ばね 重荷重用の寸法図

皿ばね 重荷重用の寸法図

 

(単位:mm)

 

呼び
JIS
呼び
No.
呼び
(SUNCO)
内径外径板厚高さf=0.75hのとき(参考)
d許容差D許容差tht+h許容差ばね力p
N{kgf}
使用撓み=0.75h mm最大応力δ N/mm2{kgf/mm2
81M44.2+0.15
0
80
-0.15
0.40.20.6±0.1205.9{21}0.151,216.0{124}
102M55.2100.50.250.75323.6{33}0.191,216.0{124}
12.53M66.212.50
-0.2
0.70.31667.1{67}0.221,382.7{141}
144M77.2140.80.31.1794.3{81}0.221,304.3{133}
165M88.2160.90.351.251,029.7{105}0.261,333.7{136}
186M99.21810.41.4±0.151,274.9{130}0.31,323.9{135}
207M1010.2+0.2
0
200
-0.25
1.10.451.551,520.0{155}0.341,284.7{131}
22.58M1111.222.51.250.51.751,931.9{197}0.371,294.5{132}
259M1212.2251.50.552.052,922.4{298}0.411,422.0{145}
2810M1414.2281.50.652.152,843.9{290}0.491,274.9{130}
31.511M1616.331.50
-0.3
1.750.72.453,873.6{395}0.521,294.5{132}
35.512M1818.3+0.25
0
35.520.82.85,197.5{530}0.61,333.7{136}
4013M2020.4402.250.93.156,501.8{663}0.671,323.9{135}
4514M2222.4452.513.5±0.27,698.2{785}0.751,294.5{132}
5015M2525.45031.14.111,964{1,220}0.821,422.0{145}
5616M2828.5560
-0.35
31.34.311,376{1,160}0.971,265.1{129}
6317M3031+0.3633.51.44.915,004{1,530}1.051,294.5{132}
7118M3536+0.5
0
710
-0.5
41.65.6+0.4
-0.2
20,545{2,095}1.21,333.7{136}
8019M40418051.76.733,588{3,425}1.31,451.4{148}
9020M45469052731,411{3,203}1.51,294.5{132}
10021M5051+0.6
0
1000
-1
62.28.2+0.55
-0.25
48,013{4,896}1.651,422.0{145}
11222M565711262.58.543,757{4,462}1.91,235.6{126}
12523M636412582.610.6+0.6
-0.25
85,975{8,767}1.91,471.0{150}
14024M7172+1
0
14083.211.285,347{8,703}2.41,372.9{140}
16025M81821600
-1.2
103.513.5+0.7
-0.35
138,333{14,106}2.51,480.8{151}
18026M919218010414125,623{12,810}31,294.5{132}
  1. ※1上記ばね力は、ばね用鋼の場合でSUS304については上記値の約90%の値です。
  2. ※2最大応力は、皿ばね内側下端部に生じる最大引張り応力値を示す。
  3. ※3※印のサイズは、板厚、高さ等がJISと異なります。

カタログ

 

WSCA-SUS-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製の型番WSCA-SUS-M12のページです。
型番WSCA-SUS-M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製

皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製

    六角穴付ボルト用皿ばね座金(重荷重用)

    六角穴付ボルト用皿ばね座金(重荷重用)

      皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

      皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

        皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 重荷重用)

        皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 重荷重用)

          鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

          鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

            鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)

            鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)

              皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

              皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

                ウェーブワッシャー(ステンレス製・スチール製)

                ウェーブワッシャー(ステンレス製・スチール製)

                  ベゼルワッシャ SWBS

                  ベゼルワッシャ SWBS

                    歯付座金 内歯形

                    歯付座金 内歯形

                      シュノールワッシャー VSタイプ

                      シュノールワッシャー VSタイプ

                        六角穴付ボルト用皿ばね座金(軽荷重用)

                        六角穴付ボルト用皿ばね座金(軽荷重用)

                          ばね座金 スプリングワッシャー 2号 逆巻

                          ばね座金 スプリングワッシャー 2号 逆巻

                            メーカー SUNCO 平和発條 SUNCO 平和発條 SUNCO 磐田電工 平和発條 大陽ステンレススプリング 鍋屋バイテック 平和発條 SUNCO 平和発條 SUNCO
                            通常価格 26円 122円 49円 37円 34円 75円 88円 23円 394円 17円 65円 181円 28円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 波板用 ばね座金 ばね座金 球面座金 歯付座金(菊座) 緩み止めワッシャ ばね座金 ばね座金
                            種類 ばね座金 皿ばね座金 ギザ付皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 ウェーブワッシャ 皿ばね座金 ウェーブワッシャ - - - ギザ付皿ばね座金 標準

                            皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型部品の取り付け
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/04
                            金型組み立て用として利用しています。
                            ワッシャー類は箱単位の購入を強いられますが、一本から取り寄せができるので大変重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSC-SUS-M63
                            WSC-SUS-M81
                            WSC-SUS-M91
                            WSCA-SUS-M14
                            WSCA-SUS-M16
                            WSCA-SUS-M18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 材質 内径 d
                            (mm)
                            表面処理 厚さ t
                            (mm)
                            販売単位 材質 スチール 材質 ステンレス 表面処理(詳細) 標準名称(材質)

                            245,895円

                            ( 270,485円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            7日目

                            1063ステンレス64[なし] なし8箱・パックS55C[SUS304] SUS304[なし] なしM63ステンレス

                            41,440円

                            ( 45,584円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1081ステンレス82[なし] なし10バラ(1個から購入可能)S55C[SUS304] SUS304[なし] なしM81ステンレス

                            54,838円

                            ( 60,322円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1091ステンレス92[なし] なし10バラ(1個から購入可能)S55C[SUS304] SUS304[なし] なしM91ステンレス

                            88円

                            ( 97円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1014ステンレス14.2[なし] なし1.5バラ(1個から購入可能)S55C[SUS304] SUS304[なし] なしM14ステンレス

                            119円

                            ( 131円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016ステンレス16.3[なし] なし1.75バラ(1個から購入可能)S55C[SUS304] SUS304[なし] なしM16ステンレス

                            161円

                            ( 177円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1018ステンレス18.3[なし] なし2バラ(1個から購入可能)S55C[SUS304] SUS304[なし] なしM18ステンレス

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました