(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製

CE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
58円 23円
税込単価
64円 25円

軸や軸受けに円周溝を切り、スラスト方向から挿入し保持部品を止めるリング状の止め...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

LSRCE-ST-NO.25.4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

CE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製の仕様

CE型リング(軸用)の自由状態

CE型リング(軸用)の自由状態

CE型リング(軸用)の使用状態

CE型リング(軸用)の使用状態

n≧(s-G)÷2-3

 

(単位:mm)

 

品名軸径Sリング寸法満寸法許容スラスト荷重
内径外径板厚最大巾満径満巾(リング)安全率4
D1公差D2t公差FG公差W公差SK85M kg
CE-25.425.422.44+0.12
-0.17
29.211.00±0.053.0522.86±0.071.10±0.07
-0
1,000
CE-343430.14+0.15
-0.20
39.381.304.1030.60±0.101.45+0.10
-0
1,800

※上記規格表に明示されている許容スラスト荷重は、各スナップリング(安全率=4)PRで、実際の締結許容スラスト荷重は使用軸材質によりテストを行って下さい。

型番リスト

型番
呼び
適用する軸または穴d1(参考)(mm)
外径D(mm)
厚さt(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSRCE-ST-NO.25.4

CE-25.4
22.44
29.21
1
10

1個

58円

23

( 25円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軸や軸受けに円周溝を切り、スラスト方向から挿入し保持部品を止めるリング状の止め輪。
【特長】
・軸用は軸部に円周溝を切り、商品の呼びサイズは軸の外径が商品サイズ名。
・着脱には専用工具(プライヤー)が必要で、穴用は握ると輪が小さく、軸用は握ると大きくなる。
・呼び: CE-25.4、CE-34。
・材質: スチール。
・種類:ラジアル方向取付。
【用途】
・機械類全般、各種バルブ、各種光学機器、弱電製品、自動車産業。
・工作機械、建設産業、一般産業機械。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

LSRCE-ST-NO.25.4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製の型番LSRCE-ST-NO.25.4のページです。
型番LSRCE-ST-NO.25.4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製

CE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製

    G形止め輪(軸用)IWT(磐田規格)

    G形止め輪(軸用)IWT(磐田規格)

      OV型リング(穴用)(磐田規格) 磐田電工製

      OV型リング(穴用)(磐田規格) 磐田電工製

        E型リング(軸用)(JIS規格)

        E型リング(軸用)(JIS規格)

          E形止め輪(Eリング) JIS規格 ばね用鋼

          E形止め輪(Eリング) JIS規格 ばね用鋼

            JIS E形止め輪

            JIS E形止め輪

              JIS穴用同心止め輪

              JIS穴用同心止め輪

                CE型リング(軸用)

                CE型リング(軸用)

                  E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS304)

                  E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS304)

                    鉄C型リング(穴用)(JIS規格)

                    鉄C型リング(穴用)(JIS規格)

                      C形止め輪(穴用)

                      C形止め輪(穴用)

                        SE型リング(軸用)

                        SE型リング(軸用)

                          SI型リング(穴用)

                          SI型リング(穴用)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO 磐田電工 大陽ステンレススプリング 平和発條 平和発條 磐田電工 大陽ステンレススプリング 磐田電工 オチアイ 磐田電工 磐田電工
                            通常価格 58円 31円 62円 5円 61円 204円 34円 26円 58円 59円 9円 14円 220円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~  
                            種類 ラジアル方向取付 スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(穴用) ラジアル方向取付 ラジアル方向取付 スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(穴用) ラジアル方向取付 ラジアル方向取付 スラスト方向取付(穴用) スラスト方向取付(穴用) スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(穴用)
                            形状 軸用C形止め輪 軸用C形止め輪 丸R形止め輪 E型リング(軸用) E形止め輪 E形止め輪 C形同心止め輪 CE型リング(軸用) E形止め輪 穴用C形止め輪 穴用C形止め輪 SE型リング(軸用) SI型リング(穴用)
                            材質 スチール ステンレス スチール - ばね用鋼 S60C~S70C SWRH57~82A又はB相当 - SUS304-CSP スチール - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) - - - - - - - - - - - -
                            商品種類 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪 止め輪

                            CE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました