(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストボルト(固定用)

アジャストボルト(固定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
742円 ~ 1,475円
税込価格
816円 ~ 1,623円

機械、機器のベースに取り付けることにより、高さの調整が可能なアジャストボルト。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

 

(単位:mm)

 

アジャストボルト(固定用)の外観

アジャストボルト(固定用)の外観

※画像は代表型番です。

アジャストボルト(固定用)の寸法図

アジャストボルト(固定用)の寸法図

品番DHSK
S-DM12×1.7520.5198
S-DM16×2.0202410
S-DM20×2.5193013

型番リスト

型番
ねじ径 × ピッチ
表面処理
ねじ長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M12×1.75
三価ホワイト
50
10

1個

742( 816円 )

1日目

M12×1.75
三価ホワイト
100
10

1個

812( 893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M16×2.0
三価ホワイト
75
10

1個

977( 1,075円 )

1日目

M20×2.5
三価ホワイト
100
10

1個

1,475( 1,623円 )

1日目

M20×2.5
ユニクロ
150
-

1個

1,224( 1,346円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械、機器のベースに取り付けることにより、高さの調整が可能なアジャストボルト。
【特長】
・固定用。
・水平を出したり、勾配を付けたり、高さの調整などができる。
・ねじ径×ピッチ:M12×1.75/M16×2.0/M20×2.5。
・材質:鉄。
・表面処理:ユニクロ/三価ホワイト。
【用途】
・作業台、コンベヤ、計測機器、厨房機器のベース(脚)に取り付け。
・各種産業・事務機器等の高さ調整および水平保持の脚として使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストボルト(固定用)

アジャストボルト(固定用)

    アジャストボルト(鉄・ステンレス)

    アジャストボルト(鉄・ステンレス)

      アジャストボルト(十字穴付)

      アジャストボルト(十字穴付)

        傾斜アジャストボルト

        傾斜アジャストボルト

          アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)

          アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)

            アジャストボルト(重量用)

            アジャストボルト(重量用)

              メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO エスコ エスコ
              通常価格 742円 231円 206円 863円 1,030円 1,070円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              種類 アジャストボルト アジャストボルト アジャストボルト アジャストボルト - アジャストボルト
              締付方法 スパナ スパナ プラスドライバー スパナ - スパナ
              ねじ種類 並目 並目 並目 並目 - -
              材質 - - - その他

              アジャストボルト(固定用)のレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              装置
              評価 3.0満足度:3.02019/02/25
              他ルートだと1週間程と言われていたのでミスミさんで即対応してもらえたので助かりました。お客様も喜んでいました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました