(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSN8
ツータッチ継手(真鍮)CSN【100~400個入り】 タッチ(PACK)

ツータッチ継手(真鍮)CSN CSN8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,563円
税込単価
7,219円

【特長】・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。・ツータッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    樹脂
  • 関連部品 種類:
    スリーブ
  • 使用流体:
    空気、一般作動油、水
  • 負圧(mmHg):
    -750(-750Torr)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80

型番

CSN8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSN8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
L(mm)
φD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSN8

11.0
8

1パック

400個入り

6,563( 7,219円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます。
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です。
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です。
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です。

Loading...

CSN8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツータッチ継手(真鍮)CSNの型番CSN8のページです。
型番CSN8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータッチ継手(真鍮)CSN

ツータッチ継手(真鍮)CSN

    ケミフィット CP シリーズ ナット

    ケミフィット CP シリーズ ナット

      クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ

      クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ

        ジュンロン黄銅製継手スリーブ(樹脂)

        ジュンロン黄銅製継手スリーブ(樹脂)

          ジュンロン黄銅製継手スリーブ(黄銅)

          ジュンロン黄銅製継手スリーブ(黄銅)

            くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ プラグ DP

            くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ プラグ DP

              ケミフィット CSAシリーズ アセンブリナット

              ケミフィット CSAシリーズ アセンブリナット

                耐腐蝕用  SUS316締付継手 袋ナットのみ

                耐腐蝕用 SUS316締付継手 袋ナットのみ

                  ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ

                  ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ

                    耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金

                    耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金

                      ケミフィット CPシリーズ ユニオンコネクタ

                      ケミフィット CPシリーズ ユニオンコネクタ

                        耐スパッタ用 ブラス製締付継手 締付ナット

                        耐スパッタ用 ブラス製締付継手 締付ナット

                          ケミフィット CPシリーズ 90°ユニオンエルボ

                          ケミフィット CPシリーズ 90°ユニオンエルボ

                            メーカー CDC ニッタ ニッタ 潤工社 潤工社 SMC ニッタ 日本ピスコ ニッタ 日本ピスコ ニッタ 日本ピスコ ニッタ
                            通常価格 3,814円 286円 31円 18円 76円 47円 5,742円 317円 1,227円 198円 870円 67円 1,491円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 エルボ 関連部品 ストレート 関連部品 エルボ
                            材質 樹脂 ポリプロピレン樹脂 ナイロン 樹脂 黄銅 - SUS316 SUS316 ポリプロピレン樹脂 SUS316 ポリプロピレン樹脂 黄銅 ポリプロピレン樹脂
                            関連部品 種類 スリーブ ナット スリーブ スリーブ スリーブ ガスケット ナット 袋ナット - 皿バネ座金 - 締付ナット -
                            使用流体 空気、一般作動油、水 - - - - - - - - - - - -
                            負圧(mmHg) -750(-750Torr) - - - - - - - - - - - -

                            ツータッチ継手(真鍮)CSNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSN1/2
                            CSN1/4
                            CSN1/8
                            CSN10
                            CSN12
                            CSN16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            L
                            (mm)
                            φD

                            8,624円

                            ( 9,486円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            13.01/2

                            5,563円

                            ( 6,119円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            11.01/4

                            3,814円

                            ( 4,195円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            11.01/8

                            7,937円

                            ( 8,731円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12.010

                            8,624円

                            ( 9,486円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            13.012

                            4,157円

                            ( 4,573円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            17.016

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました