(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSM8
ツータッチ継手(真鍮)CSM【50~100個入り】 タッチ(PACK)

ツータッチ継手(真鍮)CSM CSM8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,784円
税込単価
3,062円

【特長】・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。・ツータッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
  • 関連部品 種類:
    スリーブ
  • 使用流体:
    空気、一般作動油、水
  • 負圧(mmHg):
    -750(-750Torr)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80

型番

CSM8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSM8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ツータッチ継手(真鍮)CSM 外形図

規格表

ツータッチ継手(真鍮)CSM 規格表

型番リスト

型番
L(mm)
φD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSM8

17.0
8

1パック

100個入り

2,784( 3,062円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます。
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です。
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です。
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です。

Loading...

CSM8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツータッチ継手(真鍮)CSMの型番CSM8のページです。
型番CSM8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータッチ継手(真鍮)CSM

ツータッチ継手(真鍮)CSM

    ツータッチ継手(真鍮)CSN

    ツータッチ継手(真鍮)CSN

      ツータッチ継手(真鍮)CT

      ツータッチ継手(真鍮)CT

        ツータッチ継手(真鍮)CUC

        ツータッチ継手(真鍮)CUC

          ツータッチ継手(真鍮)CUL

          ツータッチ継手(真鍮)CUL

            ツータッチ継手(真鍮)CUT

            ツータッチ継手(真鍮)CUT

              ツータッチ継手 GCK

              ツータッチ継手 GCK

                ツータッチ継手(真鍮)CC

                ツータッチ継手(真鍮)CC

                  ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

                  ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

                    ツータッチ継手 CK

                    ツータッチ継手 CK

                      ツータッチ継手 FCK

                      ツータッチ継手 FCK

                        ホースフィッティング ユニバーサルニップル

                        ホースフィッティング ユニバーサルニップル

                          ケミフィット CSシリーズ スリーブ

                          ケミフィット CSシリーズ スリーブ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC 千代田通商 ニッタ
                            通常価格 1,582円 3,814円 8,451円 7,593円 7,764円 8,408円 1,960円 1,070円 1,594円 1,686円 1,986円 488円 1,378円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   4日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 関連部品 関連部品 ティー ストレート エルボ ティー エルボ ストレート エルボ ストレート ティー ストレート 関連部品
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 黄銅 SUS316
                            関連部品 種類 スリーブ スリーブ - - - - - - - - - - スリーブ
                            使用流体 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 - 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 - - - -
                            負圧(mmHg) -750(-750Torr) -750(-750Torr) -750(-750Torr) -750(-750Torr) -750(-750Torr) -750(-750Torr) - 750(-750Torr) -750(-750Torr) - - - -

                            ツータッチ継手(真鍮)CSMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSM
                            CSM10
                            CSM12
                            CSM16
                            CSM4
                            CSM6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            L
                            (mm)
                            φD

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            3,470円

                            ( 3,817円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            11.010

                            4,674円

                            ( 5,141円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            11.012

                            3,385円

                            ( 3,724円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            11.016

                            1,582円

                            ( 1,740円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12.04

                            2,096円

                            ( 2,306円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            13.06

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました