(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT4-2-01
ツータッチ継手(真鍮)CT【20~50個入り】 タッチ(PACK)

ツータッチ継手(真鍮)CT CT4-2-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,458円
税込単価
12,604円

【特長】・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。・ツータッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ティー
  • 接続 種類:
    管⇔ねじ
  • ねじ 種類:
    R
  • 材質:
  • 使用流体:
    空気、一般作動油、水
  • 負圧(mmHg):
    -750(-750Torr)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80

型番

CT4-2-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CT4-2-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
適用管内径(mm)
L(mm)
E(mm)
A(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
オリフィス φ
φD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT4-2-01

4
1/8
2
18.0
24.0
10.0
10
10
1.0
4

1パック

50個入り

11,458( 12,604円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます。
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です。
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です。
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です。

Loading...

CT4-2-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツータッチ継手(真鍮)CTの型番CT4-2-01のページです。
型番CT4-2-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータッチ継手(真鍮)CT

ツータッチ継手(真鍮)CT

    ツータッチ継手(真鍮)CUC

    ツータッチ継手(真鍮)CUC

      ツータッチ継手(真鍮)CUT

      ツータッチ継手(真鍮)CUT

        ツータッチ継手(真鍮)CSM

        ツータッチ継手(真鍮)CSM

          ツータッチ継手 GCK

          ツータッチ継手 GCK

            ツータッチ継手(真鍮)CUL

            ツータッチ継手(真鍮)CUL

              ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

              ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

                ツータッチ継手(真鍮)CSN

                ツータッチ継手(真鍮)CSN

                  ツータッチ継手 CK

                  ツータッチ継手 CK

                    ツータッチ継手 FCK

                    ツータッチ継手 FCK

                      ツータッチ継手(真鍮)CC

                      ツータッチ継手(真鍮)CC

                        ケミフィット CSシリーズ スリーブ

                        ケミフィット CSシリーズ スリーブ

                          ホースフィッティング ユニバーサルニップル

                          ホースフィッティング ユニバーサルニップル

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC ニッタ 千代田通商
                            通常価格 8,451円 7,593円 8,408円 1,582円 1,960円 7,764円 1,594円 3,814円 1,686円 1,986円 1,070円 1,378円 488円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ティー ストレート ティー 関連部品 エルボ エルボ エルボ 関連部品 ストレート ティー ストレート 関連部品 ストレート
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 R - - - R - R - R - R - R
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 SUS316 黄銅
                            使用流体 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 - 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 - - 空気、一般作動油、水 - -

                            ツータッチ継手(真鍮)CTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CT10-8-02
                            CT10-8-03
                            CT10-8-04
                            CT4-2-02
                            CT4-2.5-01
                            CT6-4-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 適用管内径
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex) オリフィス φ φD

                            9,913円

                            ( 10,904円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            101/4824.031.313.017146.510

                            10,108円

                            ( 11,119円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            103/8826.031.314.017146.510

                            12,598円

                            ( 13,858円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            101/2835.031.319.017186.510

                            11,935円

                            ( 13,129円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            41/4223.026.013.010121.04

                            12,193円

                            ( 13,412円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            41/82.518.024.010.010101.34

                            8,451円

                            ( 9,296円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            61/8418.025.210.012102.56

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました