(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP-01P
SP カプラ TP【50~100個入り】 カプラ(PACK)

SP カプラ TP TP-01P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,837円
税込単価
17,421円

【特長】・流体の取り扱いが簡単であり、また取り外し時の耐真空度が10mmHgで...

詳細情報を確認する

型番

TP-01P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TP-01P の仕様・寸法情報

商品情報

SP カプラ TP:関連画像

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-01P

1/8
26
8.5
15.5
14

1パック

100個入り

15,837( 17,421円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体の取り扱いが簡単であり、また取り外し時の耐真空度が10mmHgで広く真空用途に使用されます
・ソケットとスラグ両方に開閉弁が内蔵されており、従来のカプラに比べて
耐久性及び気密性が非常に高い中高圧用カプラです
・両路開閉型タイプのカプラなので安全性に優れています。
【用途】
・スチーム、油、薬品、空気などの配管及び装置に使用するカプラです。

TP-01Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP カプラ TPの型番TP-01Pのページです。
型番TP-01Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP カプラ TP

SP カプラ TP

    チャージカップリング SPR型 プラグ

    チャージカップリング SPR型 プラグ

      NLシリーズプラグ PF形

      NLシリーズプラグ PF形

        HPシリーズプラグ HP形

        HPシリーズプラグ HP形

          CHSカップリング ニップル Fタイプ

          CHSカップリング ニップル Fタイプ

            カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

            カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

              カップリング G1/4メネジ

              カップリング G1/4メネジ

                ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 20PFF(おねじ取付用)

                ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 20PFF(おねじ取付用)

                  スーパーフローカップDRSP型 プラグ

                  スーパーフローカップDRSP型 プラグ

                    ハイコックワンタッチジョイント ニップル めねじ

                    ハイコックワンタッチジョイント ニップル めねじ

                      TSシリーズプラグ PF形

                      TSシリーズプラグ PF形

                        SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

                        SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

                          カプラ(真鍮)BPF

                          カプラ(真鍮)BPF

                            メーカー CDC ニューマシン 吉田工作所 吉田工作所 千代田通商 八興 八興 日東工器 ニューマシン 千代田通商 吉田工作所 日東工器 CDC
                            通常価格 8,968円 1,583円 225円 1,778円 198円 215円 198円 1,059円 2,283円 249円 384円 2,997円 13,091円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじタイプ メネジ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじ取付用 メネジ めねじタイプ めねじタイプ おねじ取付用 めねじタイプ
                            使用流体 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 / 冷媒ガス・ヘリウムガス - 油 / 不活性ガス / 活性ガス 圧縮空気 空気 空気 空気 水 / 空気 圧縮空気 - 水 / 空気 / 不活性ガス 空気
                            本体材質 黄銅 真鍮 - S45C(亜鉛メッキ) ニッケルめっき付鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄(ニッケルめっき) SUS303 ニッケルめっき付鋼鉄 - ステンレス 黄銅

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-02P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex)

                            8,968円

                            ( 9,865円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/434111817

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました