(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPF-10
金型カプラ(真鍮)KPF【50~100個入り】 金型カプラ(PACK)

金型カプラ(真鍮)KPF KPF-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,265円
税込単価
11,292円

金型カプラ(真鍮)KPFになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機...

詳細情報を確認する

型番

KPF-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KPF-10 の仕様・寸法情報

商品情報

金型カプラ(真鍮)KPF:関連画像

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPF-10

1/8
26.1
9
14

1パック

100個入り

10,265( 11,292円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

金型カプラ(真鍮)KPFになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械

Loading...

KPF-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ(真鍮)KPFの型番KPF-10のページです。
型番KPF-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ(真鍮)KPF

金型カプラ(真鍮)KPF

    カプラ(真鍮)BPF

    カプラ(真鍮)BPF

      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:ナット)

      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:ナット)

        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:めねじ)

        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:めねじ)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじMRナット)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじMRナット)

            ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:おねじ)

            ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:おねじ)

              ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:MR袋ナット)

              ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:MR袋ナット)

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:ナット)

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:ナット)

                  ワンタッチカプラ(スチール)OSF

                  ワンタッチカプラ(スチール)OSF

                    ワンタッチカプラ(スチール)PF

                    ワンタッチカプラ(スチール)PF

                      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:めねじ)

                      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:めねじ)

                        流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグ

                        流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグ

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

                            メーカー CDC CDC ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト CDC CDC ヤマト ミスミ ヤマト
                            通常価格 7,937円 13,091円 331円 363円 241円 334円 193円 332円 6,605円 867円 236円 340円 688円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   5日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 標準 標準 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 標準 標準 分岐 標準 分岐
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) - - - - - - ソケット(メス) プラグ(オス) - プラグ ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ - - - - - - めねじタイプ めねじタイプ - めねじタイプ めねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気
                            本体材質 黄銅 黄銅 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) スチール スチール 鋼鉄(クロムメッキ) - 鋼鉄(クロムメッキ)

                            金型カプラ(真鍮)KPFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPF-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H(Hex)

                            7,937円

                            ( 8,731円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3/829.11219

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました