(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BPF-20
カプラ(真鍮)BPF【50~100個入り】 BSBM(黄銅カプラ)(PACK)

カプラ(真鍮)BPF BPF-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,335円
税込単価
23,469円

カプラ(真鍮)BPFになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械な...

詳細情報を確認する

型番

BPF-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BPF-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPF-20

1/4
36.5
13.5
17

1パック

100個入り

21,335( 23,469円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

カプラ(真鍮)BPFになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械など

Loading...

BPF-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ(真鍮)BPFの型番BPF-20のページです。
型番BPF-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ(真鍮)BPF

カプラ(真鍮)BPF

    カプラ(真鍮)BSM

    カプラ(真鍮)BSM

      カプラ(真鍮)BPM

      カプラ(真鍮)BPM

        カプラ(真鍮)BPH

        カプラ(真鍮)BPH

          カプラ(真鍮)BSH

          カプラ(真鍮)BSH

            金型カプラ(真鍮)KPM

            金型カプラ(真鍮)KPM

              金型カプラ(真鍮)KPF

              金型カプラ(真鍮)KPF

                金型カプラ(真鍮)KSM

                金型カプラ(真鍮)KSM

                  金型カプラ(真鍮)KPH

                  金型カプラ(真鍮)KPH

                    金型カプラ(真鍮)KSH

                    金型カプラ(真鍮)KSH

                      エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用プラグ

                      エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用プラグ

                        エア用カプラー ミニチュアタイプ L型チューブ取付用プラグ

                        エア用カプラー ミニチュアタイプ L型チューブ取付用プラグ

                          エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ

                          エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,091円 24,771円 13,091円 18,416円 25,653円 6,392円 7,937円 20,820円 10,265円 20,820円 140円 280円 1,050円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ プラグ プラグ
                            接続部の種類 めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 チューブ取付用 チューブ取付用 めねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - 鋼鉄(ニッケルメッキ)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPF-30
                            BPF-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H(Hex)

                            13,091円

                            ( 14,400円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3/839.014.521

                            19,017円

                            ( 20,919円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/240.515.525

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました