(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OSF-30
ワンタッチカプラ(スチール)OSF【25個入り】 ワンタッチカプラ(スチール)(PACK)

ワンタッチカプラ(スチール)OSF OSF-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,973円
税込単価
7,670円

【特長】・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。・材...

詳細情報を確認する

型番

OSF-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OSF-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
H1(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSF-30

3/8
52.5
14.0
21

1パック

25個入り

6,973( 7,670円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。
・材質及び形態のバリエーションが豊富で、使用用途及び環境に合わせてカプラを選定して使用することができます。
・プラグとソケットの締結及び取り外しが滑らかで、使用するのに便利です。
【用途】
・圧縮空気の配管接続時に使用します。
・空気圧工具のホース接続、工場の空気配管用など幅広く使用できます。

Loading...

OSF-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチカプラ(スチール)OSFの型番OSF-30のページです。
型番OSF-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチカプラ(スチール)OSF

ワンタッチカプラ(スチール)OSF

    ワンタッチカプラ(スチール)OSM

    ワンタッチカプラ(スチール)OSM

      カプラ(スチール)SF

      カプラ(スチール)SF

        流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじソケット

        流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじソケット

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:タケノコ)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:タケノコ)

            ライトカップリング 20シリーズソケット ストレートネジタイプ

            ライトカップリング 20シリーズソケット ストレートネジタイプ

              Q.D.C. 103シリーズ カプラー エルボタイプ 103C-UL

              Q.D.C. 103シリーズ カプラー エルボタイプ 103C-UL

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:ナット)

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:ナット)

                  カプラ(スチール)SM

                  カプラ(スチール)SM

                    カプラ(スチール)SH

                    カプラ(スチール)SH

                      樹脂カプラ プラグ

                      樹脂カプラ プラグ

                        流体用カプラー 210高圧バルブタイプ ソケット

                        流体用カプラー 210高圧バルブタイプ ソケット

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:ナット)

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:ナット)

                            メーカー CDC CDC CDC ミスミ ヤマト 日本ピスコ ニッタ ヤマト CDC CDC ミスミ ミスミ ヤマト
                            通常価格 6,605円 6,605円 1,525円 910円 276円 604円 1,176円 331円 1,494円 1,492円 310円 2,740円 332円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 分岐
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット - ソケット(メス) カプラー - ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ ソケット -
                            接続部の種類 めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ - おねじタイプ おねじタイプ - おねじタイプ ホース取付用 ワンタッチコネクタ めねじタイプ -
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気 空気 水 / 空気 / 一般作動油 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 スチール スチール スチール - 鋼鉄(クロムメッキ) POM 黄銅 鋼鉄(クロムメッキ) スチール スチール PBT 特殊炭素鋼(三価クロメート) 鋼鉄(クロムメッキ)

                            ワンタッチカプラ(スチール)OSFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OSF-20
                            OSF-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H1(Hex)

                            6,605円

                            ( 7,266円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/452.015.519

                            7,636円

                            ( 8,400円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/254.517.025

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました