(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UC-6X4-30
コイルチューブUCシリーズ コイルチューブ(PACK)

コイルチューブUCシリーズ UC-6X4-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
576円
税込単価
634円

コイルチューブUCシリーズになります。【材質】ウレタン【使用流体】空気

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    ポリウレタン
  • 色:
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    0::60
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    0::0.99
  • カットサービス対応:
    なし

型番

UC-6X4-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UC-6X4-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC-6X4-30

6
4
~6
~4
3

1個

576( 634円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

コイルチューブUCシリーズになります。【材質】ウレタン【使用流体】空気

Loading...

UC-6X4-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルチューブUCシリーズの型番UC-6X4-30のページです。
型番UC-6X4-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コイルチューブUCシリーズ

コイルチューブUCシリーズ

    スパイラルチューブ用ホースジョイント

    スパイラルチューブ用ホースジョイント

      ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC

      ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC

        コンパクトエアーフィッティング チューブ

        コンパクトエアーフィッティング チューブ

          ポリウレタンフラットチューブ 10-TFUシリーズ

          ポリウレタンフラットチューブ 10-TFUシリーズ

            軟質ふっ素樹脂チューブ

            軟質ふっ素樹脂チューブ

              ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

              ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

                スイングスイベル Hプラグ&ワンタッチソケット コイルチューブモデル

                スイングスイベル Hプラグ&ワンタッチソケット コイルチューブモデル

                  チューブカッター

                  チューブカッター

                    耐スパッタ用チューブ

                    耐スパッタ用チューブ

                      ソフトチューブ用インサート

                      ソフトチューブ用インサート

                        CDC チューブPUシリーズ(インチサイズ)

                        CDC チューブPUシリーズ(インチサイズ)

                          ナイロンチューブ PA12、PA6シリーズ

                          ナイロンチューブ PA12、PA6シリーズ

                            メーカー CDC ミラック光学 ニッタ ミスミ SMC ミスミ SMC アイ・フィールド ミスミ ミスミ ミスミ CDC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 576円 3,418円 1,058円 2,220円 3,784円 - 2,189円 4,844円 1,060円 - 150円 3,658円 4,247円
                            通常出荷日 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目~  
                            種類 コイル - コイル ストレート フラット ストレート ストレート コイル 関連部品 ストレート 関連部品 ストレート ストレート
                            材質 ウレタン - ウレタン ウレタン ウレタン ふっ素樹脂 ウレタン ウレタン - ウレタン - ウレタン ナイロン
                            材質 ウレタン ポリウレタン - エーテル系ポリウレタン樹脂 ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン - 難燃性ポリウレタン - ポリウレタン -
                            - - - W(ホワイト) - - - - - -
                            使用温度範囲(空気時)(℃) 0::60 - -40::80 -5::60 - -20::80 - -20::60 - -5::60 - 0::60 -

                            コイルチューブUCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UC-12X8-100
                            UC-12X8-50
                            UC-12X8-75
                            UC-6X4-50
                            UC-8X5-100
                            UC-8X5-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径 D
                            (φ)
                            内径 d
                            (φ)
                            外径【区分】 内径【区分】 長さ
                            (m)

                            1,632円

                            ( 1,795円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            128~15~810

                            1,147円

                            ( 1,262円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            128~15~85

                            1,349円

                            ( 1,484円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            128~15~87.5

                            687円

                            ( 756円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            64~6~45

                            972円

                            ( 1,069円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            85~8~510

                            809円

                            ( 890円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            85~8~55

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました