(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA-4X2
チューブNAシリーズ チューブ(PACK)

チューブNAシリーズ NA-4X2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,101円
税込単価
54,011円

・ナイロン製チューブです。【特長】・耐摩耗性 / 耐薬品性。【使用流体/用途】...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    空気
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ナイロン
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::0.99
  • カットサービス対応:
    なし
  • 色詳細:
    Natural, Black

型番

NA-4X2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NA-4X2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チューブNAシリーズ 外形図

規格表

チューブNAシリーズ 規格表

型番リスト

型番
外径 D(φ)
呼び内径 d
長さM
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-4X2

4
2
200M

1個

49,101( 54,011円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

・ナイロン製チューブです。【特長】・耐摩耗性 / 耐薬品性。【使用流体/用途】・空気。

カタログ

 

NA-4X2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブNAシリーズの型番NA-4X2のページです。
型番NA-4X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブNAシリーズ

チューブNAシリーズ

    透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

    透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

      スーパートムスパッタホース

      スーパートムスパッタホース

        散水用カラーホース

        散水用カラーホース

          高性能ホース

          高性能ホース

            ブレードホース TBシリーズ

            ブレードホース TBシリーズ

              散水用クリーミーホース

              散水用クリーミーホース

                ソフトニューフレックス ワンタッチジョイントセット品

                ソフトニューフレックス ワンタッチジョイントセット品

                  散水用SHハイグリーンホース

                  散水用SHハイグリーンホース

                    スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M

                    スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M

                      散水用ソフトグリーンホース

                      散水用ソフトグリーンホース

                        散水用スーパーグットホース

                        散水用スーパーグットホース

                          SKソフトブレードホース

                          SKソフトブレードホース

                            メーカー CDC トラスコ中山 十川産業 中部ビニール工業 トラスコ中山 トラスコ中山 中部ビニール工業 八興 中部ビニール工業 八興 中部ビニール工業 中部ビニール工業 三洋化成
                            通常価格 35,514円 1,248円 5,781円 634円 10,683円 7,544円 1,381円 7,848円 788円 24,088円 1,351円 2,057円 1,961円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 空気 - 水 / 食品 水 / 空気 水 / 食品 - 水 / 食品 薬品 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし - なし なし なし なし - なし - なし なし なし
                            ホース材質 ナイロン 塩化ビニール樹脂(PVC) - - ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り - - - 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー - - PVC+ポリエステル糸
                            使用温度範囲(℃) 0::60 - - 0::60 - - 0::60 - 0::60 -20::80 0::60 0::60 -10::60
                            使用圧力範囲(MPa) 0::0.99 - - - - - - - - - - - -

                            チューブNAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NA-10X8
                            NA-12X9
                            NA-4X2.5
                            NA-6X4
                            NA-8X6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径 D
                            (φ)
                            呼び内径 d 長さM

                            35,514円

                            ( 39,065円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            108100M

                            62,218円

                            ( 68,440円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            129100M

                            47,225円

                            ( 51,948円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            42.5200M

                            39,262円

                            ( 43,188円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            64100M

                            53,317円

                            ( 58,649円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            86100M

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました