(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CK-0401
ツータッチ継手 CK【25~100個入り】 タッチフィッティング(PACK)

ツータッチ継手 CK CK-0401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円

【特長】・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。・ツータッ...

詳細情報を確認する

型番

CK-0401 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CK-0401 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
適用管内径(mm)
L(mm)
A(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
φD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK-0401

4
1/8
2.5
24.5
8.0
10
12
4

1パック

100個入り

3,190( 3,509円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます。
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です。
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です。
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です。

CK-0401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツータッチ継手 CKの型番CK-0401のページです。
型番CK-0401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータッチ継手 CK

ツータッチ継手 CK

    ツータッチ継手 GCK

    ツータッチ継手 GCK

      クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)

      クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)

        ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル

        ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル

          耐腐蝕用  SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

          耐腐蝕用 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

            クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)

            クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (ミリサイズ)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (ミリサイズ)

                クイックシール継手(コネクター)

                クイックシール継手(コネクター)

                  ケミフィット CSAシリーズ ブッシング

                  ケミフィット CSAシリーズ ブッシング

                    ステンレス継手 メイルコネクター

                    ステンレス継手 メイルコネクター

                      耐スパッタ用 ブラス製締付継手 メスストレート

                      耐スパッタ用 ブラス製締付継手 メスストレート

                        クイックシール継手(インサートレスコネクタ)

                        クイックシール継手(インサートレスコネクタ)

                          耐腐蝕用  SUS316締付継手 エルボ

                          耐腐蝕用 SUS316締付継手 エルボ

                            メーカー CDC CDC ニッタ 潤工社 日本ピスコ ニッタ ニッタ トラスコ中山 ニッタ トラスコ中山 日本ピスコ トラスコ中山 日本ピスコ
                            通常価格 1,686円 1,960円 713円 2,102円 1,897円 405円 390円 280円 3,245円 1,277円 229円 292円 1,754円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート エルボ ストレート ニップル 隔壁ユニオン ストレート ストレート コネクタ ブッシング コネクタ ストレート コネクタ エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ ねじ⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 R R R R Rc G G R RcxR R Rc R R
                            材質 樹脂 樹脂 SU304 ステンレス SUS316 黄銅 黄銅 黄銅(C3771) SUS316 ステンレス(SUS316) 特殊黄銅 黄銅 SUS316

                            ツータッチ継手 CKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CK-0601
                            CK-0602
                            CK-0801
                            CK-0802
                            CK-0803
                            CK-1002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 適用管内径
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex) φD

                            3,268円

                            ( 3,595円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            61/8427.57.012136

                            3,425円

                            ( 3,768円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            61/4430.59.012156

                            3,814円

                            ( 4,195円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            81/85.529.59.014148

                            3,893円

                            ( 4,282円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            81/45.529.09.014158

                            4,361円

                            ( 4,797円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            83/85.531.710.214198

                            4,594円

                            ( 5,053円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            101/46.533.49.2171710

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました