(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェック弁CVFFシリーズ【25~100個入り】

チェック弁CVFFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,214円 ~ 30,049円
税込価格
16,735円 ~ 33,054円

【特長】・低圧状態で使用される機器の配管に適しています。・一方向に入れた圧縮空...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.9702

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

チェック弁CVFFシリーズ:関連画像

型番リスト

型番
A(mm)
H(Hex)(mm)
L(mm)
T
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
12
35.6
Rc 1/8

1パック

100個入り

30,049( 33,054円 )

5日目~

11
17
43.3
Rc 1/4

1パック

50個入り

23,021( 25,323円 )

5日目~

12
22
53.2
Rc 3/8

1パック

25個入り

15,214( 16,735円 )

5日目~

14
24
60.5
Rc 1/2

1パック

25個入り

19,119( 21,031円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧状態で使用される機器の配管に適しています。
・一方向に入れた圧縮空気が流れるようにして、反対方向の空気の流れを遮断し、
真空ラインの保護、維持及び低圧条件の環境で簡単に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェック弁CVFFシリーズ

チェック弁CVFFシリーズ

    チェック弁CVPUシリーズ

    チェック弁CVPUシリーズ

      チェック継手 CSB

      チェック継手 CSB

        チェック弁CVPCシリーズ

        チェック弁CVPCシリーズ

          CS-4N型 伸縮管付逆止弁(水・温水用)

          CS-4N型 伸縮管付逆止弁(水・温水用)

            油圧バルブ チェックバルブ

            油圧バルブ チェックバルブ

              逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ

              逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ

                CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)

                CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(インライン式) ねじこみ形

                    チェック弁CVPFシリーズ

                    チェック弁CVPFシリーズ

                      エーチェック ソケットタイプ

                      エーチェック ソケットタイプ

                        CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                        CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                            メーカー CDC CDC コーヨー CDC ベン ミスミ ヨシタケ ベン 日立金属(旧日立バルブ) CDC アソー ベン キッツ
                            通常価格 15,214円 14,160円 1,389円 12,966円 7,403円 6,100円 7,697円 4,129円 5,652円 14,277円 2,048円 8,319円 11,650円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            使用流体 空気 空気 空気 / 油 / その他 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス
                            最高使用圧力(MPa) 0.9702 0.9702 21.0 0.9702 1 34.5 - 1 1.37 0.9702 2 1 1.4

                            チェック弁CVFFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました