(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVPF-01-01
チェック弁CVPFシリーズ【25~100個入り】 バルブ(PACK)

チェック弁CVPFシリーズ CVPF-01-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,659円
税込単価
32,625円

【特長】・低圧状態で使用される機器の配管に適しています。・一方向に入れた圧縮空...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.9702

型番

CVPF-01-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CVPF-01-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
A1(mm)
A2(mm)
H(Hex)(mm)
L(mm)
T1
T2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVPF-01-01

8
8.5
12
27.6
R 1/8
Rc 1/8

1パック

100個入り

29,659( 32,625円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧状態で使用される機器の配管に適しています。
・一方向に入れた圧縮空気が流れるようにして、反対方向の空気の流れを遮断し、
真空ラインの保護、維持及び低圧条件の環境で簡単に使用できます。

Loading...

CVPF-01-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェック弁CVPFシリーズの型番CVPF-01-01のページです。
型番CVPF-01-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェック弁CVPFシリーズ

チェック弁CVPFシリーズ

    チェック弁CVPUシリーズ

    チェック弁CVPUシリーズ

      チェック弁CVPCシリーズ

      チェック弁CVPCシリーズ

        チェック弁CVFFシリーズ

        チェック弁CVFFシリーズ

          パイロットチェック弁PVSFシリーズ

          パイロットチェック弁PVSFシリーズ

            10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

            10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

              チェック継手 CSB

              チェック継手 CSB

                エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

                エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

                  CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                  CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                    CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

                    CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

                      10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

                      10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

                        ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型

                        ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型

                          逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ

                          逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC 東洋バルヴ コーヨー 積水化学工業 ベン ベン 東洋バルヴ オンダ製作所 ヨシタケ
                            通常価格 14,277円 14,160円 12,966円 15,214円 86,109円 24,923円 1,389円 4,723円 8,319円 23,009円 95,256円 4,196円 7,697円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 - 水 / 空気 / 油 空気 / 油 / その他 水 / 油 / 薬品 水 / 非腐食性流体 水 / 空気 / 油 水 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 - 1.4 21.0 1 1 1 - - -

                            チェック弁CVPFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CVPF-02-02
                            CVPF-03-03
                            CVPF-04-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A1
                            (mm)
                            A2
                            (mm)
                            H(Hex)
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            T1 T2

                            15,566円

                            ( 17,123円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10111733.6R 1/4Rc 1/4

                            14,277円

                            ( 15,705円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12132253.3R 3/8Rc 3/8

                            17,459円

                            ( 19,205円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            14152461.5R 1/2Rc 1/2

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました