(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPU-08
ストップフィッティング SPU【50個入り】 ストップフィッティング(PACK)

ストップフィッティング SPU SPU-08
通常単価(税別)
20,874円
税込単価
22,961円

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

詳細情報を確認する

型番

SPU-08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SPU-08の仕様・寸法情報

本体材質標準(PBT)シール材材質標準(NBR)
使用流体空気継手種類ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンストレート種類ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)8φD8
φP14.8L52.8
B18.9重量(g)11

カタログ

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
L
B
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPU-08

8
8
14.8
52.8
18.9
11

1パック

50個入り

20,874( 22,961円 )

5日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップフィッティング SPUの型番SPU-08のページです。
型番SPU-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストップフィッティング SPU

ストップフィッティング SPU

    ストップフィッティング SPL

    ストップフィッティング SPL

      コンパクトエアーフィッティング レデューサ

      コンパクトエアーフィッティング レデューサ

        コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ

        コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ

          コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン

          コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン

            コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ

            コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ

              コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

              コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

                コンパクトワンタッチ継手 PMM-C

                コンパクトワンタッチ継手 PMM-C

                  コンパクトワンタッチ継手 PY-C

                  コンパクトワンタッチ継手 PY-C

                    コンパクトエアーフィッティング ユニオンティ

                    コンパクトエアーフィッティング ユニオンティ

                      サプライジョイント ブッシュ

                      サプライジョイント ブッシュ

                        コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                        コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                          コンパクトワンタッチ継手 POC-C

                          コンパクトワンタッチ継手 POC-C

                            メーカー CDC CDC ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ CDC CDC CDC ミスミ コガネイ CDC CDC
                            通常価格 15,605円 11,661円 750円 650円 1,150円 650円 18,727円 21,851円 14,355円 890円 187円 19,352円 9,748円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) ポリプロピレン - 標準(PBT) 黄銅
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム 二トリルゴム 二トリルゴム 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム - 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 - ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向
                            ユニオン 同径 ユニオンストレート - - - ユニオンストレート - - 隔壁ユニオン ユニオンワイ ユニオンティー - - -

                            ストップフィッティング SPUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPU-04
                            SPU-06
                            SPU-10
                            SPU-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP L B 重量
                            (g)

                            15,605円

                            ( 17,166円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.541.716.25

                            18,141円

                            ( 19,955円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.545.917.48

                            23,413円

                            ( 25,754円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            101017.558.320.419

                            24,467円

                            ( 26,914円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            121220.567.123.030
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP L B 重量
                            (g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト