(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPL-06-01
ストップフィッティング SPL【25~1,000個入り】 ストップフィッティング(PACK)

ストップフィッティング SPL SPL-06-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,955円
税込単価
17,551円

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

詳細情報を確認する

型番

SPL-06-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SPL-06-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPL-06-01

6
6
12
R 1/8
26.5
32.8
8
16.4
14
22

1パック

50個入り

15,955( 17,551円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

Loading...

SPL-06-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップフィッティング SPLの型番SPL-06-01のページです。
型番SPL-06-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストップフィッティング SPL

ストップフィッティング SPL

    コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン

    コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン

      ストップフィッティング SPU

      ストップフィッティング SPU

        コンパクトエアーフィッティング レデューサ

        コンパクトエアーフィッティング レデューサ

          コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ

          コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ

            コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ

            コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ

              コンパクトエアーフィッティング ユニオンティ

              コンパクトエアーフィッティング ユニオンティ

                ストップフィッティング SPC

                ストップフィッティング SPC

                  コンパクトワンタッチ継手 PMM-C

                  コンパクトワンタッチ継手 PMM-C

                    サプライジョイント ブッシュ

                    サプライジョイント ブッシュ

                      コンパクトワンタッチ継手 POC-C

                      コンパクトワンタッチ継手 POC-C

                        コンパクトワンタッチ継手 PY-C

                        コンパクトワンタッチ継手 PY-C

                          コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

                          コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

                            メーカー CDC ミスミ CDC ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ CDC CDC コガネイ CDC CDC CDC
                            通常価格 11,661円 1,150円 15,605円 750円 650円 650円 890円 8,968円 21,851円 187円 9,748円 14,355円 18,727円
                            通常出荷日 5日目~   2日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) ポリプロピレン 標準(PBT) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 標準(PBT) 標準(PBT) - 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) C3604(黄銅) - ねじ部なし C3604(黄銅) C3604(黄銅) ねじ部なし 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - -
                            シール材材質 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) 二トリルゴム 二トリルゴム 二トリルゴム 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 - ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ

                            ストップフィッティング SPLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPL-04-01
                            SPL-04-M5
                            SPL-04-M6
                            SPL-06-02
                            SPL-06-M5
                            SPL-08-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B H
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            14,980円

                            ( 16,478円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410R 1/824.529.5814.81015

                            31,531円

                            ( 34,684円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410M5×0.8p20.529.54.014.81013

                            31,531円

                            ( 34,684円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410M6×1.0p20.629.54.114.81014

                            16,386円

                            ( 18,025円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612R 1/429.532.81016.41227

                            316,600円

                            ( 348,260円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612M5×0.8p22.532.84.016.41219

                            17,595円

                            ( 19,355円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            8814R 1/82842.9818.41432.0

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました