(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HBVU-10-10
ボールバルブHBVUシリーズ【15~25個入り】 ボールバルブ(PACK)

ボールバルブHBVUシリーズ HBVU-10-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます。・...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::0.9702

型番

HBVU-10-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HBVU-10-10 の仕様・寸法情報

商品情報

ボールバルブHBVUシリーズ:関連画像

型番リスト

型番
φD1(mm)
φD2(mm)
B1(mm)
B2(mm)
φP1(mm)
φP2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
E1(mm)
E2(mm)
H(mm)
φC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBVU-10-10

10
10
20.1
20.1
20
20
12.5
42.3
31.5
63
26.3
24.2

1パック

15個入り

6,000( 6,600円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます。
・機械内部の残留圧を除去した状態で保守や点検ができます。
・3方向バルブはoff時、機械側の残留圧を大気中に放出すると同時に流入する空気を遮断します。
【用途】
・機器の空気圧の圧力を開閉するのに使用します。

Loading...

HBVU-10-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブHBVUシリーズの型番HBVU-10-10のページです。
型番HBVU-10-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブHBVUシリーズ

ボールバルブHBVUシリーズ

    黄銅製汎用150型ボールバルブねじ込み

    黄銅製汎用150型ボールバルブねじ込み

      イーボール ME1型 Rcねじ×Rcねじ

      イーボール ME1型 Rcねじ×Rcねじ

        検査孔付ねじボールガス栓 GK1型

        検査孔付ねじボールガス栓 GK1型

          ボールバルブ 65100113

          ボールバルブ 65100113

            ボールバルブ

            ボールバルブ

              黄銅製 エースボール ストレート型 BW 両内テーパーネジ型

              黄銅製 エースボール ストレート型 BW 両内テーパーネジ型

                ステンレスボールバルブ

                ステンレスボールバルブ

                  ステンレスボールバルブ 65105113

                  ステンレスボールバルブ 65105113

                    ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)

                    ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)

                      青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

                      青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

                        イーボール ME2型 Rcねじ×Rねじ

                        イーボール ME2型 Rcねじ×Rねじ

                          MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR2型 Rcねじ×Rねじ

                          MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR2型 Rcねじ×Rねじ

                            メーカー CDC キッツ オンダ製作所 オンダ製作所 カクダイ カクダイ アソー カクダイ カクダイ オンダ製作所 大和バルブ オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 6,000円 3,697円 1,132円 4,069円 3,834円 3,465円 1,283円 3,833円 3,089円 1,642円 9,593円 1,237円 1,460円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            本体材質 黄銅 黄銅 - C3771BE - 黄銅 C3771BE ステンレス - SCS13A CAC406 - C3771BE
                            使用流体 空気 水 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 ガス(可燃性・毒性以外) - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気 水 / 空気 / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油
                            使用温度範囲(℃) 0::60 - - - - - -10::80 - - - - - -
                            使用圧力範囲(MPa) 0::0.9702 - - - - - - - - - - - -

                            ボールバルブHBVUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HBVU-06-06
                            HBVU-08-08
                            HBVU-12-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD1
                            (mm)
                            φD2
                            (mm)
                            B1
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            φP1
                            (mm)
                            φP2
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            φC
                            (mm)

                            8,187円

                            ( 9,006円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6616.116.115.515.59.534.525.951.71919.2

                            8,968円

                            ( 9,865円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            8817.517.517.617.69.534.526.853.51919.2

                            6,470円

                            ( 7,117円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            121223.723.7232312.542.335.270.426.324.2

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました