(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSV-04
ハンドスライドバルブHSVシリーズ【4~50個入り】 ハンドスライドバルブ(PACK)

ハンドスライドバルブHSVシリーズ HSV-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,102円
税込単価
10,012円

【特長】・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます。・...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::0.9702

型番

HSV-04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HSV-04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φP(mm)
T
L(mm)
E(mm)
C(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)(mm)
φオリフィス(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSV-04

41.0
R1/2
89.0
8.0
17.0
14
44.0
27
13.0

1パック

6個入り

9,102( 10,012円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます。
・機械内部の残留圧を除去した状態で保守や点検ができます。
・3方向バルブはoff時、機械側の残留圧を大気中に放出すると同時に流入する空気を遮断します。
【用途】
・機器の空気圧の圧力を開閉するのに使用します。

Loading...

HSV-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドスライドバルブHSVシリーズの型番HSV-04のページです。
型番HSV-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドスライドバルブHSVシリーズ

ハンドスライドバルブHSVシリーズ

    エースボール ストレート型(黄銅製) BS 両外ネジ型

    エースボール ストレート型(黄銅製) BS 両外ネジ型

      エースボール ストレート型(黄銅製) BO カップリング接続型

      エースボール ストレート型(黄銅製) BO カップリング接続型

        エースボール ストレート型(黄銅製) BV 内、外ネジ型

        エースボール ストレート型(黄銅製) BV 内、外ネジ型

          黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外・内テーパーネジ型

          黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外・内テーパーネジ型

            エスロンバルブ ボールバルブ

            エスロンバルブ ボールバルブ

              黄銅製 エースボール ストレート型 BW 両内ネジ型

              黄銅製 エースボール ストレート型 BW 両内ネジ型

                小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス

                小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス

                  黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型

                  黄銅製 エースボール ストレート型 BM 外、内ネジ型

                    アサヒAV 21-BV PVC/EPDM 10K

                    アサヒAV 21-BV PVC/EPDM 10K

                      黄銅製 エースボール ストレート型 BD ピーコック型

                      黄銅製 エースボール ストレート型 BD ピーコック型

                        黄銅製 エースボール ストレート型 BH ホースニップル一体型

                        黄銅製 エースボール ストレート型 BH ホースニップル一体型

                          樹脂製10Kボールバルブソケット

                          樹脂製10Kボールバルブソケット

                            メーカー CDC アソー アソー アソー アソー 積水化学工業 アソー ミスミ アソー 旭有機材 アソー アソー キッツ
                            通常価格 8,567円 1,050円 1,889円 1,389円 1,390円 3,529円 1,137円 820円 1,489円 40,225円 1,389円 1,497円 6,235円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE PVC C3771BE 黄銅 C3771BE U-PVC C3771BE 黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ PVC
                            使用流体 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 薬品
                            使用温度範囲(℃) 0::60 -10::80 -10::80 -10::80 -10::80 ::50 -10::80 -10::80 - 0::50 -10::80 -10::80 -
                            使用圧力範囲(MPa) 0::0.9702 - - - - ::1.0 - - - ::1.0 - - -

                            ハンドスライドバルブHSVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSV-01
                            HSV-02
                            HSV-03
                            HSV-06
                            HSV-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φP
                            (mm)
                            T L
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex)
                            (mm)
                            φオリフィス
                            (mm)

                            15,350円

                            ( 16,885円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            24.0R1/854.07.210.8824.0145.0

                            10,403円

                            ( 11,443円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            30.0R1/473.57.712.81038.0178.0

                            8,849円

                            ( 9,734円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            41.0R3/883.08.014.01144.02710.0

                            8,567円

                            ( 9,424円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            49.0R3/4104.512.518.015.048.03218.8

                            25,871円

                            ( 28,458円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            19.0M5 X 0.8P45.06.07.04.123.092.6

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました