(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HVC-0403
ハンドバルブHVCシリーズ【20~25個入り】 バルブ(PACK)

ハンドバルブHVCシリーズ HVC-0403

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,061円
税込単価
11,067円

【特長】・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます。・...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::0.9702

型番

HVC-0403 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HVC-0403 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
L1(mm)
L2(mm)
φC(mm)
φP(mm)
T
E(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)(mm)
N(mm)
K1(mm)
K2(mm)
M1(mm)
φD(mm)
M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HVC-0403

25.1
39.6
16.3
10.5
R 3/8
40.3
11
14.8
17
18
11.1
25.6
8.2
4
19

1パック

25個入り

10,061( 11,067円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます。
・機械内部の残留圧を除去した状態で保守や点検ができます。
・3方向バルブはoff時、機械側の残留圧を大気中に放出すると同時に流入する空気を遮断します。
【用途】
・機器の空気圧の圧力を開閉するのに使用します。

Loading...

HVC-0403で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバルブHVCシリーズの型番HVC-0403のページです。
型番HVC-0403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドバルブHVCシリーズ

ハンドバルブHVCシリーズ

    ハンドバルブHVFシリーズ

    ハンドバルブHVFシリーズ

      黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

      黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

        ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

        ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

          アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

          アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

            青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

            青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

              フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

              フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

                黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(T形ハンドル)

                黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(T形ハンドル)

                  F2型(スタンダードボア)ボールバルブ コンパクトボール Tハンドル

                  F2型(スタンダードボア)ボールバルブ コンパクトボール Tハンドル

                    黄銅製 T型(三方)ボールバルブ Tハンドル

                    黄銅製 T型(三方)ボールバルブ Tハンドル

                      黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ スチーム用

                      黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ スチーム用

                        小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

                        小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

                          黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                          黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                            メーカー CDC CDC キッツ キッツ カクダイ キッツ オンダ製作所 キッツ オンダ製作所 オンダ製作所 ハマイ ミスミ キッツ
                            通常価格 8,560円 8,560円 2,831円 2,197円 1,329円 5,339円 1,533円 2,956円 1,735円 2,723円 9,620円 1,280円 2,197円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目~   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 黄銅 - - - CAC406 C3771BE 黄銅 C3771BE C3771BE C3771 黄銅 C3771BE
                            使用流体 空気 空気 - - 水 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス / 蒸気
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 - - - - - -20::100 - -15::+120 -10::200 -10::80 -
                            使用圧力範囲(MPa) 0::0.9702 0::0.9702 - - - - - - - - ::1.47 - -

                            ハンドバルブHVCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HVC-0401
                            HVC-0402
                            HVC-0601
                            HVC-0602
                            HVC-0603
                            HVC-0801
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            φC
                            (mm)
                            φP
                            (mm)
                            T E
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex)
                            (mm)
                            N
                            (mm)
                            K1
                            (mm)
                            K2
                            (mm)
                            M1
                            (mm)
                            φD
                            (mm)
                            M
                            (mm)

                            9,045円

                            ( 9,950円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            25.135.616.310.5R 1/840.3814.8141811.121.68.2419

                            9,396円

                            ( 10,336円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            25.138.616.310.5R 1/440.31014.8141811.124.68.2419

                            9,358円

                            ( 10,294円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            26.235.616.312.5R 1/840.3816.4141812.221.68.2619

                            9,983円

                            ( 10,981円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            26.238.616.312.5R 1/440.31016.4141812.224.68.2619

                            10,393円

                            ( 11,432円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            26.239.616.312.5R 3/840.31116.4171812.225.68.2619

                            9,905円

                            ( 10,896円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            27.435.616.314.8R 1/840.3818.3141813.421.68.2819

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました