(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVSF-01
パイロットチェック弁PVSFシリーズ【15~50個入り】 パイロットバルブ(PACK)

パイロットチェック弁PVSFシリーズ PVSF-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
207,836円
税込単価
228,620円

【特長】・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます。・...

詳細情報を確認する

型番

PVSF-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PVSF-01 の仕様・寸法情報

商品情報

パイロットチェック弁PVSFシリーズ:関連画像

型番リスト

型番
φD(mm)
A(mm)
B(mm)
E1(mm)
E2(mm)
H1(Hex)(mm)
H2(Hex)(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
T1
T2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVSF-01

14.5
7.6
10
18.2
7.3
12
8
15
15.4
40.8
R 1/8
Rc 1/8

1パック

50個入り

207,836( 228,620円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます。
・機械内部の残留圧を除去した状態で保守や点検ができます。
・3方向バルブはoff時、機械側の残留圧を大気中に放出すると同時に流入する空気を遮断します。
【用途】
・機器の空気圧の圧力を開閉するのに使用します。

Loading...

PVSF-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロットチェック弁PVSFシリーズの型番PVSF-01のページです。
型番PVSF-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットチェック弁PVSFシリーズ

パイロットチェック弁PVSFシリーズ

    チェック弁CVPFシリーズ

    チェック弁CVPFシリーズ

      チェック弁CVPCシリーズ

      チェック弁CVPCシリーズ

        チェック弁CVFFシリーズ

        チェック弁CVFFシリーズ

          チェック弁CVPUシリーズ

          チェック弁CVPUシリーズ

            10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

            10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

              逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ

              逆止弁 戸別給水用逆止弁 CV-25Uシリーズ

                エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

                エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

                  MKT Series

                  MKT Series

                    CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                    CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                      チェック継手 CSB

                      チェック継手 CSB

                        エーチェック ニップルタイプ

                        エーチェック ニップルタイプ

                          チェックバルブ(真鍮製)

                          チェックバルブ(真鍮製)

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC 東洋バルヴ ヨシタケ 積水化学工業 巴バルブ ベン コーヨー アソー エスコ
                            通常価格 86,109円 14,277円 12,966円 15,214円 14,160円 24,923円 7,697円 4,723円 74,111円 8,319円 1,389円 1,697円 2,720円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            本体材質 黄銅 - - - - FC250 黄銅 PVC - CAC406 C3604 - 黄銅

                            パイロットチェック弁PVSFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVSF-02
                            PVSF-03
                            PVSF-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            H1(Hex)
                            (mm)
                            H2(Hex)
                            (mm)
                            H3
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            T1 T2

                            113,984円

                            ( 125,382円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1810.61326.59.517121921.148.9R 1/4Rc 1/4

                            98,447円

                            ( 108,292円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            2312.614.530.811.620122424.856.7R 3/8Rc 3/8

                            86,109円

                            ( 94,720円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            26.514.51938.7142417283170.6R 1/2Rc 1/2

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました