(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSCP-06-02
スピードコントローラNSCPシリーズ【15~25個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラNSCPシリーズ NSCP-06-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,137円
税込単価
14,451円

【特長及び用途】・速度制御及び残圧排出に使用するバルブ・微細な流量調節で流量制...

詳細情報を確認する

型番

NSCP-06-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSCP-06-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スピードコントローラNSCPシリーズ 外形図

規格表

スピードコントローラNSCPシリーズ 規格表

型番リスト

型番
φD
φP
T
E1(mm)
E2(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)
L1(mm)
L2(MIN)(mm)
L2(MAX)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSCP-06-02

6
12.5
R 1/4
26.2
9
11
16.4
15
18.4
51.3
57.1

1パック

25個入り

13,137( 14,451円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長及び用途】
・速度制御及び残圧排出に使用するバルブ
・微細な流量調節で流量制御が簡単
・一定した速度制御が可能

Loading...

NSCP-06-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラNSCPシリーズの型番NSCP-06-02のページです。
型番NSCP-06-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラNSCPシリーズ

スピードコントローラNSCPシリーズ

    スピードコントローラ スタンダードタイプ

    スピードコントローラ スタンダードタイプ

      クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

      クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

        タッチコネクターファイブ スピードコントローラα

        タッチコネクターファイブ スピードコントローラα

          スピードコントローラNSCシリーズ

          スピードコントローラNSCシリーズ

            CONVUM ミニスピードコントローラ

            CONVUM ミニスピードコントローラ

              スピードコントローラNSCFシリーズ

              スピードコントローラNSCFシリーズ

                スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

                スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

                  スピードコントローラ ミニチュアタイプ

                  スピードコントローラ ミニチュアタイプ

                    スピードコントローラ低流量タイプ フリー

                    スピードコントローラ低流量タイプ フリー

                      クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

                      クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

                        スロットルバルブ-エルボ-

                        スロットルバルブ-エルボ-

                          スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                          スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                            メーカー CDC ミスミ コガネイ 千代田通商 CDC コンバム(旧:妙徳) CDC ミスミ ミスミ 日本ピスコ コガネイ ミスミ CDC
                            通常価格 10,583円 640円 1,215円 667円 2,162円 577円 15,371円 930円 650円 1,194円 1,163円 540円 8,047円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ - スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ - エルボ エルボ エルボ - エルボ - - フリー - エルボ エルボ
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 - - おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 樹脂 - 黄銅 - 樹脂 - 黄銅 - - - - ポリブチレンテレフタレート 樹脂
                            ねじ部材質 黄銅 - 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 - - 黄銅 黄銅

                            スピードコントローラNSCPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSCP-04-01
                            NSCP-04-02
                            NSCP-06-01
                            NSCP-06-03
                            NSCP-06-04
                            NSCP-08-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD φP T E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex) L1
                            (mm)
                            L2(MIN)
                            (mm)
                            L2(MAX)
                            (mm)

                            13,059円

                            ( 14,365円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.5R 1/823.378.215.31115.152.457.6

                            13,669円

                            ( 15,036円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.5R 1/425.391115.31518.451.357.1

                            12,887円

                            ( 14,176円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R 1/824.278.216.41115.152.457.6

                            15,994円

                            ( 17,593円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R 3/827.71112.216.41921.95764.4

                            10,583円

                            ( 11,641円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R 1/230.81416.516.42426.563.470.6

                            13,371円

                            ( 14,708円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            814.5R 1/825.978.218.31116.252.457.6

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました