(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSFF-02
スピードコントローラNSFFシリーズ【6~15個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラNSFFシリーズ NSFF-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,108円
税込単価
8,919円

【特長及び用途】・配管型速度制御弁とメタルボディタイプ・狭い地域の空間活用のた...

詳細情報を確認する

型番

NSFF-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSFF-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スピードコントローラNSFFシリーズ 外形図

規格表

スピードコントローラNSFFシリーズ 規格表

型番リスト

型番
T
E1(mm)
E2(mm)
H(Hex)
L1(mm)
L2(MIN)(mm)
L2(MAX)(mm)
N(mm)
φC
M1(mm)
M2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSFF-02

Rc1/4
22.3
19.2
12
17.1
52.5
57.7
19.9
4.5
11.4
31.4

1パック

15個入り

8,108( 8,919円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長及び用途】
・配管型速度制御弁とメタルボディタイプ
・狭い地域の空間活用のためのコンパクトサイズ
・低流量領域での速度制御が簡単
・一定した速度制御が可能

NSFF-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラNSFFシリーズの型番NSFF-02のページです。
型番NSFF-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラNSFFシリーズ

スピードコントローラNSFFシリーズ

    スピードコントローラESCシリーズ

    スピードコントローラESCシリーズ

      スピードコントローラNSCPシリーズ

      スピードコントローラNSCPシリーズ

        スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

        スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

          スピードコントローラNSC(DC)シリーズ

          スピードコントローラNSC(DC)シリーズ

            スピードコントローラ KSCシリーズ

            スピードコントローラ KSCシリーズ

              スピードコントローラ スタンダードタイプ

              スピードコントローラ スタンダードタイプ

                スピードコントローラ BN-2800

                スピードコントローラ BN-2800

                  スピードコントローラNSCシリーズ

                  スピードコントローラNSCシリーズ

                    スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                    スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                      スピードコントローラNSCFシリーズ

                      スピードコントローラNSCFシリーズ

                        クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

                        クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

                          スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

                          スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

                            メーカー CDC CDC CDC ミスミ CDC コガネイ ミスミ 日本精器 CDC CDC CDC コガネイ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 4,408円 5,245円 10,583円 930円 9,154円 1,997円 640円 2,697円 2,162円 8,047円 15,371円 1,533円 1,155円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 ストレート エルボ エルボ - エルボ ストレート - ストレート エルボ エルボ エルボ ストレート エルボタイプ
                            接続部の種類 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 黄銅 樹脂 樹脂 - 樹脂 - - - 樹脂 樹脂 黄銅 黄銅 樹脂
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅

                            スピードコントローラNSFFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSFF-01
                            NSFF-03
                            NSFF-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            T E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            H(Hex) L1
                            (mm)
                            L2(MIN)
                            (mm)
                            L2(MAX)
                            (mm)
                            N
                            (mm)
                            φC M1
                            (mm)
                            M2
                            (mm)

                            7,641円

                            ( 8,405円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            Rc1/822.216.11215.549.854.8164.510.128.8

                            5,252円

                            ( 5,777円 )

                            8個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            Rc3/831.324.71220.562.169.7265.413.145.2

                            4,408円

                            ( 4,849円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            Rc1/234.230.22919.167.47729-1846

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました