(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSCF-01
スピードコントローラNSCFシリーズ【15~50個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラNSCFシリーズ NSCF-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,113円
税込単価
32,024円

【特長】・コスト及び作業工数を最小限に抑えることができます。・360度回転タイ...

詳細情報を確認する

型番

NSCF-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSCF-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スピードコントローラNSCFシリーズ 外形図

規格表

スピードコントローラNSCFシリーズ 規格表

型番リスト

型番
φP
T1
T2
E1(mm)
E2(mm)
A(mm)
B(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
L1(mm)
L2(MIN)(mm)
L2(MAX)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSCF-01

14.5
R1/8
Rc1/8
18.2
7.3
7.6
10
12
15
16
35.5
40.7

1パック

50個入り

29,113( 32,024円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コスト及び作業工数を最小限に抑えることができます。
・360度回転タイプで配管を自由に設定できます。
・一定した速度制御が可能です。
【用途】
・速度制御弁とメタルボディタイプです。

NSCF-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラNSCFシリーズの型番NSCF-01のページです。
型番NSCF-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラNSCFシリーズ

スピードコントローラNSCFシリーズ

    スピードコントローラ スタンダードタイプ

    スピードコントローラ スタンダードタイプ

      スピードコントローラNSCPシリーズ

      スピードコントローラNSCPシリーズ

        スピードコントローラNSFFシリーズ

        スピードコントローラNSFFシリーズ

          スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

          スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

            スピードコントローラESCシリーズ

            スピードコントローラESCシリーズ

              スピードコントローラ ミニチュアタイプ

              スピードコントローラ ミニチュアタイプ

                スピードコントローラ BN-2800

                スピードコントローラ BN-2800

                  スピードコントローラ ステンレスタイプ

                  スピードコントローラ ステンレスタイプ

                    スピードコントローラ ミニチュアインラインタイプ

                    スピードコントローラ ミニチュアインラインタイプ

                      コンパクトエアーフィッティング スピードコントローラ

                      コンパクトエアーフィッティング スピードコントローラ

                        スピードコントローラNSFBシリーズ

                        スピードコントローラNSFBシリーズ

                          スロットルバルブ-ユニオン-

                          スロットルバルブ-ユニオン-

                            メーカー CDC ミスミ CDC CDC CHELIC(チェリック) CDC ミスミ 日本精器 ミスミ ミスミ ミスミ CDC ミスミ
                            通常価格 15,371円 640円 10,583円 4,408円 1,155円 5,245円 650円 2,697円 4,320円 1,140円 3,390円 9,598円 470円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ
                            本体形状 エルボ - エルボ ストレート エルボタイプ エルボ - ストレート - - - ストレート ユニオン
                            接続部の種類 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手
                            本体材質 黄銅 - 樹脂 黄銅 樹脂 樹脂 - - - - - 樹脂 ポリブチレンテレフタレート
                            ねじ部材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - SUS316 黄銅 黄銅 - 黄銅

                            スピードコントローラNSCFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSCF-02
                            NSCF-03
                            NSCF-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φP T1 T2 E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex) L1
                            (mm)
                            L2(MIN)
                            (mm)
                            L2(MAX)
                            (mm)

                            15,526円

                            ( 17,079円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            18R1/4Rc1/426.59.510.613151921.140.346.6

                            16,620円

                            ( 18,282円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            23R3/8Rc3/830.811.612.614.519242546.954.9

                            15,371円

                            ( 16,908円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            26.5R1/2Rc1/238.71414.519242829.15460.1

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました