(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESC-06-M5
スピードコントローラESCシリーズ【5~25個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラESCシリーズ ESC-06-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,708円
税込単価
27,179円

【特長及び用途】・急速排気弁+排気速度調節が可能・シリンダーの高速駆動を実現・...

詳細情報を確認する

型番

ESC-06-M5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ESC-06-M5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スピードコントローラESCシリーズ 外形図

規格表

スピードコントローラESCシリーズ 規格表

型番リスト

型番
φD
φP
T
E1(mm)
E2(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)
L1(mm)
L2(MIN)(mm)
L2(MAX)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESC-06-M5

6
.5
M5X0.8p
26.4
4.9
3.6
16.5
8
11.9
32.2
34.7

1パック

25個入り

24,708( 27,179円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長及び用途】
・急速排気弁+排気速度調節が可能
・シリンダーの高速駆動を実現
・サイレンサ内蔵型速度調節ワンタッチ継手。

Loading...

ESC-06-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラESCシリーズの型番ESC-06-M5のページです。
型番ESC-06-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラESCシリーズ

スピードコントローラESCシリーズ

    スピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ

    スピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ

      スピードコントローラ継手 エルボタイプ

      スピードコントローラ継手 エルボタイプ

        スピードコントローラ 耐熱タイプ

        スピードコントローラ 耐熱タイプ

          スピードコントローラ ミニチュアインラインタイプ

          スピードコントローラ ミニチュアインラインタイプ

            タッチコネクターファイブ インラインスピードコントローラ

            タッチコネクターファイブ インラインスピードコントローラ

              スロットルバルブ ユニオンストレート

              スロットルバルブ ユニオンストレート

                CONVUM ミニスピードコントローラ

                CONVUM ミニスピードコントローラ

                  スピードコントローラ 小型ユニオンストレート

                  スピードコントローラ 小型ユニオンストレート

                    スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレート

                    スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレート

                      スロットルバルブ-ユニオン-

                      スロットルバルブ-ユニオン-

                        食品製造工程向け スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2-FP1シリーズ

                        食品製造工程向け スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2-FP1シリーズ

                          スピードコントローラ SCT4,6,8,10,12-A,B

                          スピードコントローラ SCT4,6,8,10,12-A,B

                            メーカー CDC SMC CHELIC(チェリック) ミスミ ミスミ 千代田通商 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コガネイ ミスミ CKD CHELIC(チェリック)
                            通常価格 5,245円 1,699円 1,840円 1,190円 1,140円 758円 439円 577円 636円 660円 470円 1,573円 1,430円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ - スピードコントローラ スロットルバルブ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ - エルボタイプ - - ストレート ユニオンストレート - ユニオンストレート ユニオンストレート ユニオン ストレート ストレートタイプ
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 チューブ、チューブの接続 - 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手
                            本体材質 樹脂 PBT 樹脂 - - - PBT - PBT ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 樹脂
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅+無電解ニッケルめっき - 黄銅 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 - - - 黄銅 - -

                            スピードコントローラESCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESC-04-M3
                            ESC-04-M5
                            ESC-06-S-01
                            ESC-06-S-02
                            ESC-08-M-01
                            ESC-08-M-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD φP T E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex) L1
                            (mm)
                            L2(MIN)
                            (mm)
                            L2(MAX)
                            (mm)

                            34,077円

                            ( 37,485円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.3M3X0.5p25.84.9314.8811.932.234.7

                            5,245円

                            ( 5,770円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.3M5X0.8p25.84.93.614.8811.932.234.7

                            19,842円

                            ( 21,826円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R1/829.38.8816.51024.563.372

                            20,667円

                            ( 22,734円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R1/431.38.81016.51424.563.372

                            15,595円

                            ( 17,155円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            814.8R1/834.512818.31429.873.282.3

                            15,595円

                            ( 17,155円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            814.8R1/437.5121018.31429.873.282.3

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました