(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSFB-06
スピードコントローラNSFBシリーズ【12~50個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラNSFBシリーズ NSFB-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,980円
税込単価
13,178円

【特長及び用途】・Union速度制御弁とパネルマウントタイプです。・六角ナット...

詳細情報を確認する

型番

NSFB-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSFB-06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スピードコントローラNSFBシリーズ 外形図

規格表

スピードコントローラNSFBシリーズ 規格表

型番リスト

型番
φD
φP
T
L(MIN)(mm)
L(MAX)(mm)
E(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)
N(mm)
φC
M1(mm)
M2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSFB-06

6
13
M14Xp1.0
43.1
48.4
49.5
6
16.4
17
16
4.3
7.8
20.4

1パック

25個入り

11,980( 13,178円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長及び用途】
・Union速度制御弁とパネルマウントタイプです。
・六角ナットによる取付及び取り外しが便利です。
・一定した速度制御が可能です。

Loading...

NSFB-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラNSFBシリーズの型番NSFB-06のページです。
型番NSFB-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラNSFBシリーズ

スピードコントローラNSFBシリーズ

    スピードコントローラ ミニチュアタイプ

    スピードコントローラ ミニチュアタイプ

      スピードコントローラ BN-2800

      スピードコントローラ BN-2800

        スピードコントローラ KSCシリーズ

        スピードコントローラ KSCシリーズ

          スピードコントローラNSCFシリーズ

          スピードコントローラNSCFシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

              スピードコントローラNSFFシリーズ

              スピードコントローラNSFFシリーズ

                スピードコントローラ スタンダードタイプ

                スピードコントローラ スタンダードタイプ

                  クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

                  クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SCC・SSC・SSUシリーズ

                      クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                      クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                        スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                        スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                          スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

                          スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

                            メーカー CDC ミスミ 日本精器 コガネイ CDC コガネイ CDC ミスミ コガネイ コガネイ コガネイ CKD CKD
                            通常価格 9,598円 650円 2,697円 1,997円 15,371円 1,533円 4,408円 640円 1,172円 1,163円 1,832円 999円 1,311円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 ストレート - ストレート ストレート エルボ ストレート ストレート - エルボ - ストレート エルボ -
                            接続部の種類 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ 両側めねじ おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 - 両側ワンタッチ継手 おねじ+めねじ -
                            本体材質 樹脂 - - - 黄銅 黄銅 黄銅 - ポリブチレンテレフタレート - 黄銅 黄銅 アルミニウム合金
                            ツマミの種類 マイナスドライバ溝付 マイナスドライバ溝付 標準 標準 マイナスドライバ溝付 標準 樹脂 マイナスドライバ溝付 標準 標準 標準 マイナスドライバ溝付 -

                            スピードコントローラNSFBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSFB-04
                            NSFB-08
                            NSFB-10
                            NSFB-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD φP T L(MIN)
                            (mm)
                            L(MAX)
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex) N
                            (mm)
                            φC M1
                            (mm)
                            M2
                            (mm)

                            18,274円

                            ( 20,101円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            411M10Xp1.035.337.942514.812123.25.415.4

                            13,184円

                            ( 14,502円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            815M16Xp1.046.753.156.5618.319194.38.523

                            10,030円

                            ( 11,033円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1017.5M18Xp1.053.461.763.1720.222234.310.627.6

                            9,598円

                            ( 10,558円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1220.5M20Xp1.057.464.673.5722.92426.54.411.932.4

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました