(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSC-0401-DC
スピードコントローラNSC(DC)シリーズ【20~50個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラNSC(DC)シリーズ NSC-0401-DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,903円
税込単価
15,293円

【特長】・微細な流量調節により流量制御が簡単です。・小型化された製品は、装置へ...

詳細情報を確認する

型番

NSC-0401-DC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSC-0401-DC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φD
φP
T
E1(mm)
E2(mm)
A(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(MIN)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSC-0401-DC

4
10.5
R1/8
23.3
7
8.2
15.3
15.1
31.5

1パック

50個入り

13,903( 15,293円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細な流量調節により流量制御が簡単です。
・小型化された製品は、装置への取り付け時に占める面積が小さいです。
【用途】
・空気圧用駆動機器の速度制御に使用する弁です。
・主にエア駆動機器に装着して使用されます。

Loading...

NSC-0401-DCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラNSC(DC)シリーズの型番NSC-0401-DCのページです。
型番NSC-0401-DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラNSC(DC)シリーズ

スピードコントローラNSC(DC)シリーズ

    スピードコントローラNSC(D)シリーズ

    スピードコントローラNSC(D)シリーズ

      速度制御弁 スピードコントローラ エルボ

      速度制御弁 スピードコントローラ エルボ

        標準タイプ スロットルバルブ エルボ

        標準タイプ スロットルバルブ エルボ

          速度制御弁 スピードコントローラ フリー

          速度制御弁 スピードコントローラ フリー

            クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

                低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ

                低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ

                  耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ

                  耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ

                    耐スパッタ用 スピードコントローラブラス エルボ

                    耐スパッタ用 スピードコントローラブラス エルボ

                      クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

                      クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

                        クリーン環境用 スピードコントローラPPタイプ エルボ

                        クリーン環境用 スピードコントローラPPタイプ エルボ

                          スピードコントローラ SCLシリーズ

                          スピードコントローラ SCLシリーズ

                            メーカー CDC CDC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 9,154円 9,154円 615円 484円 616円 1,497円 1,533円 920円 754円 1,013円 800円 2,773円 2,271円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ エルボ エルボ エルボ フリー - ストレート エルボ エルボ エルボ - エルボ エルボ
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 ネジ、チューブの接続 ネジ、チューブの接続 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 ネジ、チューブの接続 ネジ、チューブの接続 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 おねじ+めねじ
                            本体材質 樹脂 樹脂 PBT PBT PBT ポリブチレンテレフタレート 黄銅 PBT 黄銅 黄銅 黄銅 樹脂 黄銅
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 - 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 - SUS304 黄銅

                            スピードコントローラNSC(DC)シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSC-03M5-DC
                            NSC-0402-DC
                            NSC-04M5-DC
                            NSC-0601-DC
                            NSC-0602-DC
                            NSC-0603-DC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD φP T E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2(MIN)
                            (mm)

                            14,809円

                            ( 16,290円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            37.8M5X0.8p16.55.03.611.39.623.2

                            14,495円

                            ( 15,945円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.5R1/425.391115.318.437.0

                            13,903円

                            ( 15,293円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.5M5X0.8p20.25.03.614.810.323.2

                            13,965円

                            ( 15,362円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R1/824.278.216.415.131.5

                            14,495円

                            ( 15,945円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R1/426.291116.418.437.0

                            9,154円

                            ( 10,069円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R3/827.71112.216.421.943.3

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました