(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PGJ-06-03C
コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C【100個入り】 フィッティング(PACK)

コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C PGJ-06-03C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,274円
税込単価
21,201円

【特長】・ソケット・レデューサのワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)で...

詳細情報を確認する

型番

PGJ-06-03C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PGJ-06-03C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD1
φD2
φP
L
A
B
オリフィス φ
X(mm)
Y(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGJ-06-03C

3
6
3
7.6
32
21.6
11.3
2.4
9.2
7.2
2.0

1パック

100個入り

19,274( 21,201円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ソケット・レデューサのワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

Loading...

PGJ-06-03Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PGJ-Cの型番PGJ-06-03Cのページです。
型番PGJ-06-03Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

    ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP

    ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP

      ワンタッチ継手 PGJ

      ワンタッチ継手 PGJ

        CONVUM レジューサー

        CONVUM レジューサー

          タッチコネクターFUJI ブラインドプラグ

          タッチコネクターFUJI ブラインドプラグ

            クリーン仕様クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

            クリーン仕様クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

              ワンタッチ継手 レデューサ

              ワンタッチ継手 レデューサ

                ワンタッチ継手 PIJ

                ワンタッチ継手 PIJ

                  ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

                  ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

                    ワンタッチ継手 ブラインドプラグ SPG

                    ワンタッチ継手 ブラインドプラグ SPG

                      クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

                      クイック継手ストップ弁付 USSシリーズ ユニオンストレート

                        ワンタッチ継手 PWJ

                        ワンタッチ継手 PWJ

                          ワンタッチ継手 ブラインドプラグ

                          ワンタッチ継手 ブラインドプラグ

                            メーカー CDC CHELIC(チェリック) CDC コンバム(旧:妙徳) 千代田通商 コガネイ ミスミ CDC CKD CHELIC(チェリック) コガネイ CDC ミスミ
                            通常価格 18,727円 259円 4,399円 368円 73円 3,358円 200円 3,425円 833円 270円 595円 5,748円 130円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - ポリアセタール 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) - ポリブチレンテレフタレート 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート)
                            シール材材質 標準(NBR) その他 標準(NBR) - シール構造なし 標準(NBR) 二トリルゴム - H-NBR その他 標準(NBR) 標準(NBR) -
                            使用流体 空気 エア用 空気 - 圧縮空気(真空含む) 空気 空気 空気 空気 エア用 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ その他形状 ソケット・レデューサ - その他形状 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ その他形状 ソケット・レデューサ その他形状 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ その他形状
                            ソケット・レデューサ レデューサー - レデューサー - - レデューサー レデューサー - レデューサ - - ブランチユニオンワイ -

                            コンパクトワンタッチ継手 PGJ-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PGJ-04-03C
                            PGJ-06-04C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP L A B オリフィス φ X
                            (mm)
                            Y
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            18,727円

                            ( 20,600円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3437.630.418.011.32.49.27.21.0

                            19,274円

                            ( 21,201円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4648.433.721.811.8310.48.23.0

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました