(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PY-0600C
コンパクトワンタッチ継手 PY-C【100個入り】 フィッティング(PACK)

コンパクトワンタッチ継手 PY-C PY-0600C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,087円
税込単価
18,796円

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

詳細情報を確認する

型番

PY-0600C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PY-0600C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
L
B
オリフィス φ
J(mm)
X(mm)
Y(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PY-0600C

6
6
10.8
30.6
12.8
4
10.8
12.4
10.2
6

1パック

100個入り

17,087( 18,796円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

Loading...

PY-0600Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PY-Cの型番PY-0600Cのページです。
型番PY-0600Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトワンタッチ継手 PY-C

コンパクトワンタッチ継手 PY-C

    ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート

    ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート

      コンパクトワンタッチ継手 PST-C

      コンパクトワンタッチ継手 PST-C

        ワンタッチ継手 PW

        ワンタッチ継手 PW

          ワンタッチ継手 ユニオンストレート

          ワンタッチ継手 ユニオンストレート

            ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

            ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

              ワンタッチ継手 PXG

              ワンタッチ継手 PXG

                ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

                ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

                  クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                  クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                    ワン夕ッチ継手 Yタイプ EPX

                    ワン夕ッチ継手 Yタイプ EPX

                      ワンタッチ継手 PWT

                      ワンタッチ継手 PWT

                        ワンタッチ継手 PG

                        ワンタッチ継手 PG

                          コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                          コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                            メーカー CDC EASUN(イーサン) CDC CDC ミスミ EASUN(イーサン) CDC CHELIC(チェリック) コガネイ EASUN(イーサン) CDC CDC CDC
                            通常価格 14,355円 34円 19,352円 1,385円 210円 105円 7,074円 317円 3,509円 136円 8,912円 1,224円 10,217円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 エア用 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 方向
                            ユニオン 同径 ユニオンワイ - - - ユニオンストレート - - ユニオンエルボ - - - - -

                            コンパクトワンタッチ継手 PY-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PY-0300C
                            PY-0400C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP L B オリフィス φ J
                            (mm)
                            X
                            (mm)
                            Y
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            14,355円

                            ( 15,791円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.626.811.32.47.69.27.23.0

                            16,229円

                            ( 17,852円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448.72811.838.710.48.25

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました