(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMM-0300C
コンパクトワンタッチ継手 PMM-C【100個入り】 フィッティング(PACK)

コンパクトワンタッチ継手 PMM-C PMM-0300C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,851円
税込単価
24,036円

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

詳細情報を確認する

型番

PMM-0300C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PMM-0300C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
T
L
E
B
オリフィス φ
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMM-0300C

3
3
M8×0.75p
23.4
3.0
11.2
2.0
10
6

1パック

100個入り

21,851( 24,036円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

PMM-0300Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PMM-Cの型番PMM-0300Cのページです。
型番PMM-0300Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトワンタッチ継手 PMM-C

コンパクトワンタッチ継手 PMM-C

    ワンタッチ継手 PMM

    ワンタッチ継手 PMM

      ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-

      ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-

        ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

        ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

          ワンタッチ継手 PMP

          ワンタッチ継手 PMP

            ニュージョイント GWS□-□-Sシリーズ

            ニュージョイント GWS□-□-Sシリーズ

              ワンタッチ継手 PUC

              ワンタッチ継手 PUC

                コンパクトワンタッチ継手 PC-C

                コンパクトワンタッチ継手 PC-C

                  ニュージョイント GWS□-□シリーズ

                  ニュージョイント GWS□-□シリーズ

                    ワンタッチ継手 PHT(1)

                    ワンタッチ継手 PHT(1)

                      一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                      一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                        一般配管用 チューブフィッティング メスストレート

                        一般配管用 チューブフィッティング メスストレート

                          コンパクトワンタッチ継手 PT-C

                          コンパクトワンタッチ継手 PT-C

                            メーカー CDC CDC ミスミ ミスミ CDC CKD CDC CDC CKD CDC 日本ピスコ 日本ピスコ CDC
                            通常価格 21,851円 8,315円 140円 120円 4,732円 178円 827円 9,591円 166円 9,139円 162円 176円 15,994円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 黄銅 黄銅 - 標準(PBT) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 標準(PBT) 黄銅 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 標準(PBT) - 黄銅 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) C3604(黄銅) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 標準(黄銅) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 標準(黄銅) - 黄銅 標準(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム - 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - NBR 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 - - 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐

                            コンパクトワンタッチ継手 PMM-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMM-0400C
                            PMM-0600C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD T L E B オリフィス φ H
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            22,240円

                            ( 24,464円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            44M10×1.0p24.33.511.731210

                            29,268円

                            ( 32,195円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            66M12×1.0p26.9412.751414

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました