(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-04-M5C
コンパクトワンタッチ継手 PT-C【100個入り】 フィッティング(PACK)

コンパクトワンタッチ継手 PT-C PT-04-M5C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,697円
税込単価
18,367円

【特長】・ねじ取付 分岐のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

詳細情報を確認する

型番

PT-04-M5C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PT-04-M5C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
オリフィス φ
H(mm)
X(mm)
Y(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-04-M5C

4
4
8.7
M5×0.8p
15.9
15.1
3.6
3.6
2.5
8
10.4
8.2
5

1パック

100個入り

16,697( 18,367円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ取付 分岐のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

Loading...

PT-04-M5Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PT-Cの型番PT-04-M5Cのページです。
型番PT-04-M5Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトワンタッチ継手 PT-C

コンパクトワンタッチ継手 PT-C

    コンパクトワンタッチ継手 PMM-C

    コンパクトワンタッチ継手 PMM-C

      コンパクトワンタッチ継手 PST-C

      コンパクトワンタッチ継手 PST-C

        コンパクトワンタッチ継手 PCF-C

        コンパクトワンタッチ継手 PCF-C

          コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

          コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

            コンパクトワンタッチ継手 PY-C

            コンパクトワンタッチ継手 PY-C

              コンパクトワンタッチ継手 PL-C

              コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                コンパクトワンタッチ継手 PC-C

                コンパクトワンタッチ継手 PC-C

                  サプライジョイント ブッシュ

                  サプライジョイント ブッシュ

                    コンパクトワンタッチ継手 POC-C

                    コンパクトワンタッチ継手 POC-C

                      ミニチュアワンタッチ継手 エルボ

                      ミニチュアワンタッチ継手 エルボ

                        ミニチュアワンタッチ継手 ユニオンエルボ

                        ミニチュアワンタッチ継手 ユニオンエルボ

                          ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ

                          ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC コガネイ CDC ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 15,994円 21,851円 19,352円 14,433円 18,727円 14,355円 10,217円 9,591円 187円 9,748円 240円 250円 170円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 - 黄銅 PBT(ポリブチレンテレフタレート) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 黄銅・無電解ニッケルメッキ
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ねじ部なし 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 二トリルゴム 二トリルゴム 二トリルゴム
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向

                            コンパクトワンタッチ継手 PT-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT-03-M6C
                            PT-04-01C
                            PT-04-M3C
                            PT-04-M6C
                            PT-06-01C
                            PT-06-M5C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            X
                            (mm)
                            Y
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            17,087円

                            ( 18,796円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.6M6×1.0p15.814.54.14.12.589.27.25

                            16,854円

                            ( 18,539円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448.7R 1/816.415.188.031010.48.27

                            16,540円

                            ( 18,194円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448.7M3×0.5p15.315.13.03.01.5810.48.25

                            17,400円

                            ( 19,140円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448.7M6×1.0p16.415.14.14.13810.48.26

                            18,103円

                            ( 19,913円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6610.8R 1/817.416.088.031012.410.29

                            17,087円

                            ( 18,796円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6610.8M5×0.8p16.916.03.63.62.5812.410.27

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました