(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PL-03-M3C
コンパクトワンタッチ継手 PL-C【100個入り】 フィッティング(PACK)

コンパクトワンタッチ継手 PL-C PL-03-M3C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,764円
税込単価
11,840円

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

詳細情報を確認する

型番

PL-03-M3C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PL-03-M3C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
オリフィス φ
H(mm)
X(mm)
Y(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-03-M3C

3
3
7.6
M3×0.5p
14.7
13.5
3.0
11.3
4
8
9.2
7.2
4

1パック

100個入り

10,764( 11,840円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

Loading...

PL-03-M3Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PL-Cの型番PL-03-M3Cのページです。
型番PL-03-M3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトワンタッチ継手 PL-C

コンパクトワンタッチ継手 PL-C

    コンパクトワンタッチ継手 PST-C

    コンパクトワンタッチ継手 PST-C

      ワンタッチ継手 PLM

      ワンタッチ継手 PLM

        クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

        クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

          ワンタッチ継手 PLF

          ワンタッチ継手 PLF

            帯電防止用  チューブフィッティングEG ティー

            帯電防止用 チューブフィッティングEG ティー

              プッシュワンEシリーズ Yユニオン

              プッシュワンEシリーズ Yユニオン

                プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ

                プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ

                  プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボ

                  プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボ

                    ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

                    ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

                      耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

                      耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

                        プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                        プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                          バルブ機能内蔵コネクタ ECV

                          バルブ機能内蔵コネクタ ECV

                            メーカー CDC CDC CDC コガネイ CDC 日本ピスコ ニッタ ニッタ ニッタ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ ニッタ ニッタ
                            通常価格 10,217円 19,352円 6,371円 322円 5,383円 352円 348円 356円 434円 317円 1,557円 440円 4,819円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   3日目   5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   3日目  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) - PBT 黄銅
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 黄銅 黄銅 黄銅 - - 黄銅 -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 標準(NBR) - NBR 特殊NBR
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 エア用 水 / 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 - ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ接続

                            コンパクトワンタッチ継手 PL-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL-03-M5C
                            PL-03-M6C
                            PL-04-01C
                            PL-04-M3C
                            PL-04-M5C
                            PL-04-M6C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            X
                            (mm)
                            Y
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            11,623円

                            ( 12,785円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.6M5×0.8p15.313.53.611.3489.27.24

                            11,154円

                            ( 12,269円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.6M6×1.0p15.813.54.111.3489.27.24

                            11,075円

                            ( 12,183円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448.7R 1/816.414.6811.871010.48.27

                            10,840円

                            ( 11,924円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448.7M3×0.5p15.314.63.011.84810.48.24

                            10,217円

                            ( 11,239円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448.7M5×0.8p15.914.63.611.84810.48.24

                            11,075円

                            ( 12,183円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448.7M6×1.0p16.414.64.111.84810.48.24

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました