(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POC-06-M5C
コンパクトワンタッチ継手 POC-C【100個入り】 フィッティング(PACK)

コンパクトワンタッチ継手 POC-C POC-06-M5C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,374円
税込単価
11,411円

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・黄銅です。

詳細情報を確認する

型番

POC-06-M5C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

POC-06-M5C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンパクトワンタッチ継手 POC-C 外形図

規格表

コンパクトワンタッチ継手 POC-C 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
A
B
オリフィス φ
H(mm)
X(mm)
Y(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POC-06-M5C

6
6
10
M5×0.8p
18.6
3.6
12.7
2.5
2.5
12.4
10.2
5

1パック

100個入り

10,374( 11,411円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・黄銅です。

カタログ

 

Loading...

POC-06-M5Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 POC-Cの型番POC-06-M5Cのページです。
型番POC-06-M5Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトワンタッチ継手 POC-C

コンパクトワンタッチ継手 POC-C

    ワンタッチ継手 POC

    ワンタッチ継手 POC

      タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

      タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

        ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

        ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

          クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ

          クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ

            ワンタッチ継手 PC

            ワンタッチ継手 PC

              ワンタッチ継手 メイルコネクタ CNHM

              ワンタッチ継手 メイルコネクタ CNHM

                帯電防止用  チューブフィッティングEG ストレート

                帯電防止用 チューブフィッティングEG ストレート

                  ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

                  ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

                    クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ストレート KPH

                    クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ストレート KPH

                      ワンタッチ継手 メイルコネクタ MSQC

                      ワンタッチ継手 メイルコネクタ MSQC

                        クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート

                        クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート

                          クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ハーフユニオン KPH

                          クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ハーフユニオン KPH

                            メーカー CDC CDC 千代田通商 ミスミ ミスミ CDC CHELIC(チェリック) 日本ピスコ ミスミ SMC CHELIC(チェリック) ミスミ SMC
                            通常価格 9,748円 1,184円 403円 200円 940円 777円 341円 177円 310円 504円 406円 720円 610円
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 黄銅 難燃性PBT 黄銅・無電解ニッケルメッキ ポリプロピレン 黄銅 黄銅 黄銅 PBT(ポリブチレンテレフタレート) PP・SUS304 標準(PBT) ポリプロピレン PP・SUS304
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) ねじ部なし 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ねじ部なし 標準(黄銅) 黄銅 - ねじ部なし - 黄銅 SUS304 PP樹脂
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム) 二トリルゴム エチレンプロピレンゴム(EPDM) 標準(NBR) 標準(NBR) - 二トリルゴム EPDM(フッ素コーティング) 標準(NBR) エチレンプロピレンゴム(EPDM) EPDM(フッ素コーティング)
                            使用流体 空気 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 エア用 空気 空気 水 / 空気 / チッ素ガス エア用 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / チッ素ガス
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 異径ユニオン - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向

                            コンパクトワンタッチ継手 POC-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            POC-03-M5C
                            POC-03-M6C
                            POC-04-01C
                            POC-04-M3C
                            POC-04-M5C
                            POC-06-M6C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            X
                            (mm)
                            Y
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            10,139円

                            ( 11,153円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.0M5×0.8p16.33.611.22.029.27.22.0

                            10,764円

                            ( 11,840円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            338M6×1.0p16.74.111.22.029.27.24

                            10,997円

                            ( 12,097円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410R 1/815.7811.73310.48.25

                            10,529円

                            ( 11,582円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448M3×0.5p16.83.011.71.51.510.48.23.0

                            10,139円

                            ( 11,153円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448M5×0.8p16.93.611.72.52.510.48.24

                            11,232円

                            ( 12,355円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6610M6×1.0p18.64.112.73312.410.25

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました