(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCF-03-M3C
コンパクトワンタッチ継手 PCF-C【100個入り】 フィッティング(PACK)

コンパクトワンタッチ継手 PCF-C PCF-03-M3C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,433円
税込単価
15,876円

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・黄銅です。

詳細情報を確認する

型番

PCF-03-M3C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PCF-03-M3C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
A
B
オリフィス φ
H(mm)
X(mm)
Y(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCF-03-M3C

3
3
7.5
M3×0.5p
16.2
4.0
11.2
2.5
8
9.2
7.2
2.5

1パック

100個入り

14,433( 15,876円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・黄銅です。

Loading...

PCF-03-M3Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PCF-Cの型番PCF-03-M3Cのページです。
型番PCF-03-M3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトワンタッチ継手 PCF-C

コンパクトワンタッチ継手 PCF-C

    クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート

    クイック継手ストップ弁付 TSSシリーズ ストレート

      ニュージョイント GWS□-0シリーズ

      ニュージョイント GWS□-0シリーズ

        プッシュワンEシリーズ メスコネクタ

        プッシュワンEシリーズ メスコネクタ

          ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

          ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

            一般配管用 チューブフィッティング メスストレート

            一般配管用 チューブフィッティング メスストレート

              ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

              ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

                ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-

                ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-

                  クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                  クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                    ワンタッチ継手 PWT

                    ワンタッチ継手 PWT

                      プッシュワンAシリーズ メスコネクタ

                      プッシュワンAシリーズ メスコネクタ

                        ワンタッチ継手 PUC

                        ワンタッチ継手 PUC

                          プッシュワンEシリーズ コネクタ

                          プッシュワンEシリーズ コネクタ

                            メーカー CDC コガネイ CKD ニッタ CKD 日本ピスコ ミスミ ミスミ コガネイ CDC ニッタ CDC ニッタ
                            通常価格 14,433円 572円 265円 212円 384円 176円 210円 140円 2,897円 8,912円 228円 827円 202円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性PBT樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅 PBT(ポリブチレンテレフタレート) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 黄銅 - 黄銅 C3604(黄銅) C3604(黄銅) - 標準(黄銅) 黄銅 - 黄銅
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) - 特殊NBR - NBR 二トリルゴム 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊NBR 標準(NBR) 特殊NBR
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 - 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向

                            コンパクトワンタッチ継手 PCF-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCF-03-M5C
                            PCF-03-M6C
                            PCF-04-01C
                            PCF-04-M3C
                            PCF-04-M5C
                            PCF-06-01C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            X
                            (mm)
                            Y
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            14,588円

                            ( 16,047円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.5M5×0.8p18.76.011.22.589.27.22.5

                            15,994円

                            ( 17,593円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.5M6×1.0p18.76.011.22.589.27.22.5

                            16,229円

                            ( 17,852円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448Rc 1/822.78.511.731210.48.23.0

                            14,588円

                            ( 16,047円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448M3×0.5p17.74.011.72.5810.48.22.5

                            14,668円

                            ( 16,135円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448M5×0.8p19.26.011.73810.48.23.0

                            16,229円

                            ( 17,852円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6610Rc 1/823.78.512.741212.410.24

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました