(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC-03-M3C
コンパクトワンタッチ継手 PC-C【100個入り】 フィッティング(PACK)

コンパクトワンタッチ継手 PC-C PC-03-M3C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,591円
税込単価
10,550円

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・黄銅です。

詳細情報を確認する

型番

PC-03-M3C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PC-03-M3C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
A
B
オリフィス φ
H(mm)
X(mm)
Y(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-03-M3C

3
3
7.0
M3×0.5p
16.1
3.0
11.2
1.5
7
9.2
7.2
3.0

1パック

100個入り

9,591( 10,550円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・黄銅です。

Loading...

PC-03-M3Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PC-Cの型番PC-03-M3Cのページです。
型番PC-03-M3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトワンタッチ継手 PC-C

コンパクトワンタッチ継手 PC-C

    コンパクトワンタッチ継手 PST-C

    コンパクトワンタッチ継手 PST-C

      コンパクトワンタッチ継手 PT-C

      コンパクトワンタッチ継手 PT-C

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

          ストップフィッティング SPC

          ストップフィッティング SPC

            コンパクトワンタッチ継手 PL-C

            コンパクトワンタッチ継手 PL-C

              タッチコネクターmini ユニオン

              タッチコネクターmini ユニオン

                ワンタッチ継手 PLM

                ワンタッチ継手 PLM

                  一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                  一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                    ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                    ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                      ワンタッチ継手 PHL(2)

                      ワンタッチ継手 PHL(2)

                        ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                        ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

                          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

                            メーカー CDC CDC CDC CKD CDC CDC 千代田通商 CDC 日本ピスコ ミスミ CDC CKD CKD
                            通常価格 9,591円 19,352円 15,994円 2,130円 8,968円 10,217円 258円 6,371円 162円 210円 5,157円 384円 1,928円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   3日目   5日目~   5日目~   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            本体材質 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) ポリブチレンテレフタレート 標準(PBT) 標準(PBT) ポリアセタール 標準(PBT) - PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) C3604(黄銅) 標準(黄銅) - ねじ部なし 標準(黄銅) - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) H-NBR 標準(NBR) 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム) 標準(NBR) - 二トリルゴム 標準(NBR) - H-NBR
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 違径

                            コンパクトワンタッチ継手 PC-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-03-01C
                            PC-03-M5C
                            PC-03-M6C
                            PC-04-01C
                            PC-04-M3C
                            PC-04-M5C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            X
                            (mm)
                            Y
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            11,232円

                            ( 12,355円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            447.2R 1/816.9811.72.0109.27.25

                            9,748円

                            ( 10,723円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.2M5×0.8p16.33.611.22.089.27.24

                            10,139円

                            ( 11,153円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.2M6×1.0p16.74.111.22.089.27.24

                            10,686円

                            ( 11,755円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            668R 1/816.7811.731010.48.26

                            10,139円

                            ( 11,153円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448M3×0.5p16.83.011.71.5810.48.24

                            9,983円

                            ( 10,981円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            448M5×0.8p17.13.611.72.5810.48.24

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました