(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PKJ-0806
ワンタッチ継手 PKJ【20~25個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PKJ PKJ-0806

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,275円
税込単価
6,903円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PKJ-0806 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PKJ-0806 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
φD1
φD2
φP1
φP2
E
A
B1(mm)
B2(mm)
M1(mm)
M2(mm)
オリフィス φ
J(mm)
φC
L1(mm)
L2(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKJ-0806

8
6
8
6
14.5
12.5
22.2
26.0
18.3
16.4
9.3
41.1
5
12.5
4.3
46.9
95.1
19

1パック

25個入り

6,275( 6,903円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

PKJ-0806で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PKJの型番PKJ-0806のページです。
型番PKJ-0806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PKJ

ワンタッチ継手 PKJ

    プッシュワンEシリーズ ブランクプラグ

    プッシュワンEシリーズ ブランクプラグ

      クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

      クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ プラグ

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ プラグ

          クリーン仕様クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

          クリーン仕様クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

            クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

            クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

              ワンタッチ継手 PKD

              ワンタッチ継手 PKD

                ワンタッチ継手 レデューサ SQHJ

                ワンタッチ継手 レデューサ SQHJ

                  クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ

                  クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ

                    一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック

                    一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック

                      クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                      クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ

                        回転部配管 ハイロータリジョイント ストレート

                        回転部配管 ハイロータリジョイント ストレート

                          クリーン仕様クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

                          クリーン仕様クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

                            メーカー CDC ニッタ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ CDC CHELIC(チェリック) コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 5,596円 59円 5,497円 56円 6,447円 242円 8,904円 791円 3,786円 426円 257円 5,048円 3,358円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体材質 標準(PBT) POM 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) - 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - 標準(NBR)
                            使用流体 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 エア用 空気 水 / 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ その他形状 ユニオン 違径 その他形状 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ その他形状 ソケット・レデューサ 揺動部・回転部用 ソケット・レデューサ
                            ソケット・レデューサ ブランチユニオントリプル - - - - レデューサー - レデューサー ブランチユニオンワイ - レデューサー - レデューサー

                            ワンタッチ継手 PKJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PKJ-0604
                            PKJ-0804
                            PKJ-1006
                            PKJ-1008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP1 φP2 E A B1
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            M1
                            (mm)
                            M2
                            (mm)
                            オリフィス φ J
                            (mm)
                            φC L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            5,923円

                            ( 6,515円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            646412.510.519.525.016.414.87.634.0310.53.344.186.117

                            6,118円

                            ( 6,730円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            848414.510.520.726.018.314.89.234.8310.54.345.989.117

                            5,596円

                            ( 6,156円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10610617.512.522.828.020.216.49.541.7512.54.352.2103.930

                            5,938円

                            ( 6,532円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10810817.514.525.728.020.218.39.547.06.814.54.352.8109.233

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました