(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PXG-08-06
ワンタッチ継手 PXG【25~50個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PXG PXG-08-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,074円
税込単価
7,781円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PXG-08-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PXG-08-06 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
φD1
φD2
φP1
φP2
L
E
B1(mm)
B2(mm)
オリフィス φ
M(mm)
J(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXG-08-06

8
6
8
6
14.6
12.8
39.9
25.6
18.3
16.4
4
15.5
12.7
18

1パック

25個入り

7,074( 7,781円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PXG-08-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PXGの型番PXG-08-06のページです。
型番PXG-08-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PXG

ワンタッチ継手 PXG

    ワンタッチ継手 PXJ

    ワンタッチ継手 PXJ

      ワンタッチ継手 PSJ

      ワンタッチ継手 PSJ

        ワンタッチ継手 PLM

        ワンタッチ継手 PLM

          ワンタッチ継手 PCP

          ワンタッチ継手 PCP

            ワンタッチ継手 PLF

            ワンタッチ継手 PLF

              ワンタッチ継手 PST

              ワンタッチ継手 PST

                ワンタッチ継手 PKD

                ワンタッチ継手 PKD

                  ワンタッチ継手 PWJ

                  ワンタッチ継手 PWJ

                    ワンタッチ継手 PIJ

                    ワンタッチ継手 PIJ

                      ワンタッチ継手 PIG

                      ワンタッチ継手 PIG

                        ワンタッチ継手 PXT

                        ワンタッチ継手 PXT

                          ワンタッチ継手 PTJ

                          ワンタッチ継手 PTJ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 7,074円 8,674円 5,551円 6,371円 9,101円 5,383円 7,897円 8,904円 5,748円 3,425円 5,377円 7,971円 6,118円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - - 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - - 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ユニオン 同径 その他形状 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ その他形状 その他形状 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ
                            ユニオン 違径 違径二重ワイ - - - - - - - - - - - -

                            ワンタッチ継手 PXGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PXG-06-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP1 φP2 L E B1
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            オリフィス φ M
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            13,496円

                            ( 14,846円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            646412.810.535.721.216.415.32.413.910.613

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました