(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PKG-0804
ワンタッチ継手 PKG【25個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PKG PKG-0804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,869円
税込単価
9,756円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PKG-0804 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PKG-0804 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
φD1
φD2
φP1
φP2
L
B1(mm)
B2(mm)
M1(mm)
M2(mm)
オリフィス φ
J(mm)
φC
L1(mm)
L2(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKG-0804

8
4
8
4
14.5
10.5
20.7
18.3
14.8
9.2
34.8
3
10.5
4.3
22.3
65.5
16

1パック

25個入り

8,869( 9,756円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PKG-0804で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PKGの型番PKG-0804のページです。
型番PKG-0804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PKG

ワンタッチ継手 PKG

    ワンタッチ継手 PKD

    ワンタッチ継手 PKD

      ワンタッチ継手 PHL(3)

      ワンタッチ継手 PHL(3)

        ワンタッチ継手 PHL(2)

        ワンタッチ継手 PHL(2)

          ワンタッチ継手 PAT(2)

          ワンタッチ継手 PAT(2)

            ワンタッチ継手 PAT(3)

            ワンタッチ継手 PAT(3)

              プッシュイン継手 WPシリーズユニオンティ-

              プッシュイン継手 WPシリーズユニオンティ-

                ワンタッチ継手 PUL

                ワンタッチ継手 PUL

                  ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

                  ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

                    ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

                    ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

                      ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径

                      ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径

                        ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

                        ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

                          帯電防止用  チューブフィッティングEG ティー

                          帯電防止用 チューブフィッティングEG ティー

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC コンバム(旧:妙徳) CDC ミスミ EASUN(イーサン) ミスミ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ
                            通常価格 8,147円 8,904円 6,544円 5,157円 3,556円 3,939円 2,580円 850円 280円 105円 270円 317円 352円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PA+F/G(ポリアミド)樹脂 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 静電気散逸樹脂
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) NBR 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 エア用 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 - ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 同径 異径ユニオン ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            ワンタッチ継手 PKGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PKG-0604
                            PKG-0806
                            PKG-1006
                            PKG-1008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP1 φP2 L B1
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            M1
                            (mm)
                            M2
                            (mm)
                            オリフィス φ J
                            (mm)
                            φC L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            8,147円

                            ( 8,962円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            646412.510.519.516.414.87.634.0310.53.321.163.114

                            8,792円

                            ( 9,671円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            868614.512.522.218.316.49.341.1512.54.323.371.519

                            9,807円

                            ( 10,788円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10610617.512.522.820.216.49.541.7512.54.326.778.425

                            10,198円

                            ( 11,218円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10810817.514.525.720.218.39.547.06.814.54.327.483.729

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました