(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PPF-0400
ワンタッチ継手 PPF【50~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PPF PPF-0400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,767円
税込単価
6,344円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PPF-0400 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PPF-0400 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φD
φP
L
B
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPF-0400

4
10.5
18.7
15.3
2.0

1パック

100個入り

5,767( 6,344円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PPF-0400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PPFの型番PPF-0400のページです。
型番PPF-0400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PPF

ワンタッチ継手 PPF

    ワンタッチ継手 PLM

    ワンタッチ継手 PLM

      ワンタッチ継手 PMF

      ワンタッチ継手 PMF

        ワンタッチ継手 PLF

        ワンタッチ継手 PLF

          ワンタッチ継手 PTJ

          ワンタッチ継手 PTJ

            ワンタッチ継手 PAT(2)

            ワンタッチ継手 PAT(2)

              ワンタッチ継手 PIJ

              ワンタッチ継手 PIJ

                ワンタッチ継手 PHF

                ワンタッチ継手 PHF

                  ワンタッチ継手 PSJ

                  ワンタッチ継手 PSJ

                    ワンタッチ継手 PA

                    ワンタッチ継手 PA

                      ワンタッチ継手 PKG

                      ワンタッチ継手 PKG

                        ワンタッチ継手 PUL

                        ワンタッチ継手 PUL

                          ワンタッチ継手 PMP

                          ワンタッチ継手 PMP

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 4,829円 6,371円 8,871円 5,383円 6,118円 3,556円 3,425円 6,846円 5,551円 6,216円 8,147円 850円 4,732円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~  
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 その他形状 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ - その他形状 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径
                            その他形状 キャップ - - - - - ニップル - - - - - -
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            ワンタッチ継手 PPFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PPF-0600
                            PPF-0800
                            PPF-1000
                            PPF-1200
                            PPF-1600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD φP L B 重量
                            (g)

                            6,470円

                            ( 7,117円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.520.016.43.0

                            7,327円

                            ( 8,060円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            814.521.418.34

                            8,342円

                            ( 9,176円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1017.522.920.27

                            4,829円

                            ( 5,312円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1220.525.122.910

                            8,499円

                            ( 9,349円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1625.527.824.117

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました