(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSJ-0600
ワンタッチ継手 PSJ【25~50個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PSJ PSJ-0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,724円
税込単価
11,796円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PSJ-0600 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PSJ-0600 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD1
φD2
φP
E
A
B
オリフィス φ
L1(mm)
L2(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSJ-0600

6
6
6
13
21.4
25.0
16.4
4
41.0
62.4
10

1パック

50個入り

10,724( 11,796円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

PSJ-0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PSJの型番PSJ-0600のページです。
型番PSJ-0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PSJ

ワンタッチ継手 PSJ

    ワンタッチ継手 PLM

    ワンタッチ継手 PLM

      ワンタッチ継手 PTJ

      ワンタッチ継手 PTJ

        ワンタッチ継手 PMF

        ワンタッチ継手 PMF

          ワンタッチ継手 PIG

          ワンタッチ継手 PIG

            ワンタッチ継手 PA

            ワンタッチ継手 PA

              ワンタッチ継手 PWJ

              ワンタッチ継手 PWJ

                ワンタッチ継手 PLF

                ワンタッチ継手 PLF

                  ワンタッチ継手 PPF

                  ワンタッチ継手 PPF

                    ワンタッチ継手 PLL

                    ワンタッチ継手 PLL

                      ワンタッチ継手 PUT

                      ワンタッチ継手 PUT

                        ワンタッチ継手 PIJ

                        ワンタッチ継手 PIJ

                          ワンタッチ継手 PAT(2)

                          ワンタッチ継手 PAT(2)

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 5,551円 6,371円 6,118円 8,871円 5,377円 6,216円 5,748円 5,383円 4,829円 1,781円 817円 3,425円 3,556円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   4日目~   5日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 その他形状 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 その他形状 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 その他形状 -
                            ソケット・レデューサ ソケットティー - ソケットティー - - - ブランチユニオンワイ - - - - - -

                            ワンタッチ継手 PSJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSJ-0400
                            PSJ-0604
                            PSJ-0800
                            PSJ-0806
                            PSJ-1000
                            PSJ-1008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP E A B オリフィス φ L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            9,085円

                            ( 9,994円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            44410.619.524.014.82.638.558.07

                            13,652円

                            ( 15,017円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            86410.619.525.014.82.539.559.08

                            5,551円

                            ( 6,106円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10881523.426.018.35.643.867.113

                            7,016円

                            ( 7,718円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12861321.426.016.4442.063.413

                            6,157円

                            ( 6,773円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4101018.025.828.020.2747.373.120

                            8,011円

                            ( 8,812円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            61081523.428.018.35.645.869.117

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました